Rascador Prädifa serie AF, Ultrathan® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Rascador Prädifa serie AF, Ultrathan®

Rascador Prädifa serie AF, Ultrathan®

Rascador, simple efecto, con carcasa metálica. ISO 6195, tipo B.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de aplicación térmica: Baja temperatura (< -35 C) °C, Temperatura moderada estándar (< -35 C a 100 C) °C
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: TPU (poliuretano)
  • Presión de trabajo máxima: 0 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: De -45 a -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: De 85 a 105 °C
  • Velocidad de corte máxima: 2 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No

Descripción completa del producto

El anillo rascador Ultrathan® AF resistente al desgaste sirve para evitar el ingreso de polvo, suciedad, arena y virutas en el cilindro hidráulico. Esto reduce el riesgo de que se produzcan arañazos en la varilla del pistón causados por la contaminación externa incrustada en la guía. El buen efecto de rascado se obtiene mediante el diseño especial del labio del rascador.
El probado compuesto de poliuretano P5008 presenta resistencia a la abrasión, una deformación permanente mínima y robustez frente a los impactos mecánicos externos. El rascador se sostiene de forma segura en su lugar en la cajera abierta axialmente mediante un ajuste a presión de la cubierta metálica con respecto al diámetro de la ranura interior. A medida que el labio rascador se va nivelando con la culata del cilindro, queda protegido en gran medida frente a daños mecánicos externos.

• Perfil de sellado robusto para soportar las condiciones operativas más exigentes.
• Resistencia extrema al desgaste.
• Adecuado para una instalación completamente automática.
• Dimensiones de conformidad con la norma DIN ISO 6195, tipo B.
• Fabricación sencilla del alojamiento.

Rango de aplicación:
Cilindros hidráulicos y taqués de válvulas

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

687852
687424