X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve

X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve

The Parker X-Valve® is designed to significantly reduce system size while providing pneumatic solutions in one package. Compact, 8mm PBT plastic valve providing a light weight solution for portable applications with limited space and available power.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: Up to 11.0 SLPM
  • Taxa de fluxo máximo: 11 SLPM
  • Pressão máxima de operação: 100 psi, 6.9 bar
  • Tamanho do orifício: 0.020, 0.030, 0.045 inch, 0.5, 0.030, 1.14 mm
  • Temperatura máxima de operação: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de operação: 32 °F, 0 °C
  • Função: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Ciclos por vida útil: 25 Million
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Tipo de operação: Electronic
  • Método de controle: Current or Voltage
  • Consumo de potência: 0.5, 1.0 Watt
  • Tensão de entrada: 3, 5, 12, 24 VDC
  • Conexão elétrica: Short Pins, Long Pins
  • Material do corpo: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Material de vedação: FKM, EPDM, Silicone
  • Comprimento: 0.92 inch, 23.4 mm
  • Largura: 0.31 inch, 7.9 mm
  • Altura: 0.48 inch, 12.2 mm
  • Peso: 0.16 oz, 4.5 g
  • Tempo de resposta: < 20 ms max cycling, < 50 ms max cycling (EPDM model)
  • Taxa de vazamento: < 0.0116 sccm
  • Conexão da porta: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Tipo de montagem: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Tipo de conexão: Retention Pin or Mounting screw
  • Tamanho da conexão: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicativo da indústria: Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • Configuração: N/A

Descrição completa do produto

The X-Valve® is a miniature pneumatic solenoid valve measuring only 8 mm in width and is the ideal solution for portable applications with limited space and power. The body construction of the X-Valve® is suited for manifold or barbed-tube pneumatic connections and is available in 2-way normally closed and 3-way universal configurations.

Markets:
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• Direct PC and side-to-side mounting enables compact and efficient system design
• Large range of pressure options (6, 30 and 100 psi) to meet various application requirements
• Light weight valve construction is ideal for portable applications
• Available low power model (0.5 Watt) for continuous duty applications
• RoHS compliant

Typical Applications:
• Portable Equipment
• Blood Pressure Monitoring
• Wound Therapy
• Air and Oxygen Delivery
• Sensor Zeroing

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
687821