ZoomLock MAX | #870605


LOADING IMAGES
870605
Click to View CAD Model

ZoomLock MAX | #870605

MZK-90E12-HNBR


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: 90 Degree Elbow
  • Tamaño de la conexión de entrada: 3/4"
  • Tamaño de la conexión de salida: 3/4"
  • Presión de rotura mínima: 2100 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 700 psi
  • Material de la junta tórica: HNBR
  • Número de modelo: MZK-90E12-HNBR
  • Tipo de refrigerante: 32, 125, 134A, 290, 404A, 407A, 407C, 407F, 407H, 410A, 417A, 421A, 422B, 422D, 427A, 438A, 444A, 447A, 447B, 448A, 449A, 450A, 452A, 452B, 452C, 454A, 454B, 454C, 457A, 459A, 507A, 513B, 600A, 718, 1234yf, 1234ze, HYCOOL 20

Información del artículo

Parker ZoomLock MAX refrigerant press fittings allow the contractor to successfully make leak-free connections with a press fitting system without the use of a brazing torch. ZoomLock MAX refrigerant press fittings reduce installation costs, is more repeatable than brazing, improves system cleanliness, and creates secure leak-free copper tube connections. ZoomLock MAX refrigerant press fittings have a 15-year warranty and no crimp gauge needed to provide a safe secure connection. To find a ZoomLock MAX distributor visit https://discover.parker.com/ZoomLockMAXdistributors.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
Features and Benefits:
• Less equipment and no gas needed
• Safer conditions, no fire hazards
• No hot work permits required
• More environmentally friendly
• No solder related quality issues
• More flexible access to job sites
• No need to nitrogen purge
Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers, VRF, VRV
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Pipe sizes range from 1/4” to 1 1/8”
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of ‪Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge ‪HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
840599