Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los nuevos conectores de tuberia ZoomLock Push extraíbles sin herramientas proporcionan una conexión más rápida, limpia y segura mediante una solución de tuberías de refrigerante sin soldadura e ignífugas para sistemas de HVAC/R.
| Training |
|---|
| Parker Sporlan ZoomLock PUSH Refrigerant Push Fittings Training - Learn the Steps to Prep and Connect in Seconds |
| Parker Sporlan ZoomLock Flame-Free Refrigerant Fittings Training |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| P-559 Spanish ZoomLock PUSH Flyer |
| Productos | Tipo de conexión | Tamaño de la conexión |
|---|---|---|
| 777141 | SAE Flare Adapter | 1/2" |
| 777146 | 90 Degree Elbow | 5/8" |
| 777145 | 90 Degree Elbow | 1/2" |
| 777144 | 90 Degree Elbow | 3/8" |
| 777143 | 90 Degree Elbow | 1/4" |
| 777142 | SAE Flare Adapter | 5/8" |
| 777140 | SAE Flare Adapter | 3/8" |
| 777147 | 90 Degree Elbow | 3/4" |
| 777138 | Coupling | 7/8" |
| 777137 | Coupling | 3/4" |
| 777136 | Coupling | 5/8" |
| 777135 | Coupling | 1/2" |
| 777134 | Coupling | 3/8" |
| 777133 | Coupling | 1/4" |
| 777139 | SAE Flare Adapter | 1/4" |
| 777148 | 90 Degree Elbow | 7/8" |
| 777157 | Coupling | 1-1/8" |
| 777159 | 90 Degree Elbow | 1-1/8" |
| 777090 |