Mangueira hidráulica

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Diâmetro interno

Pressão máxima de operação

Aplicação

Tecnologia

Mídia

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Mangueira hidráulica


Mangueira hidráulica

Parker manufactures the world’s largest offering of hydraulic hoses in the marketplace today. Parker’s hydraulic hose is used in mobile, agricultural, industrial, rail, refrigeration and aviation applications. With the most abrasion resistant covers today, Parker hydraulic hose can withstand even the harshest of working environment.


Parker 2380N and 2388N oil and gas hoses meet ISO 13628-5 and API 17EN specifications.

Visualização 10 de 1

A mangueira hidráulica 510D da Parker reduz o ruído nos sistemas hidráulicos. Conectam rapidamente para acelerar a instalação e têm uma flexibilidade baixa para um roteamento mais apertado.

Visualização 10 de 8

Parte da linha GlobalCore de mangueiras hidráulicas robustas e leves, a mangueira 797 da Parker é uma mangueira de pressão de trabalho constante de 6000 PSI fácil de dobrar e instalar.

Visualização 10 de 32

Parker compact hose 462 EVO with reduced bend radius fulfills the growing demand for space savings and compact applications. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 28

Part of Parker’s GlobalCore constant working pressure hose line, lightweight and flexible 387 hoses consistently deliver 3,000 PSI performance across markets and across the globe.

Visualização 10 de 32

Parker's No-Skive Medium Pressure hose 301SN is designed for a working pressure up to 40,0 MPa and a temperature range from -40 °C up to +100 °C. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 20

Part of the GlobalCore family of robust hydraulic hoses. Parker’s 787 hose delivers 5000 PSI constant working pressure in a lightweight and easy to bend product.

Visualização 10 de 32

Com mangueiras de pressão de trabalho constante de 4.000 PSI, meio raio de curvatura SAE e três opções de tampa, a mangueira 722 GlobalCore da Parker oferece desempenho e eficiência máximos.

Visualização 10 de 15

Parflex 563TJ TOUGHJACKET™ 3,000 PSI Hose features the best low length change hose under pressure (+/- 1%) with maximum abrasion resistance. Formed hose and/or bonded hose.

Visualização 10 de 6

Parker's 481 hyraulic hose is a hydraulic industry standard rubber hose that has a pressure range of 230-40 bar(3250-575 PSI), which features a compact construction for tight routing requirements.ISO 1436-1 TYPE 1SN / SAE 100R1 TYPE AT / EN 853 TYPE 1SN

Visualização 10 de 26

Parker’s 487 GlobalCore hose offers high performance, low-force-to-flex, and constant working pressures of 4,000 psi.

Visualização 10 de 32

Parker’s Non-Conductive 100R7 hose has a high-density braid to handle maximum impulse life. Most 518D sizes feature a nylon core tube. Available as a formed hose and/or bonded hose.

Visualização 10 de 17

Parker's 881 hose is a suction and return line hose that has a working pressure range of 62-300 PSI which is designed for high temperature applications.

Visualização 10 de 6

A mangueira 471 da Parker é uma mangueira padrão da indústria hidráulica que tem uma faixa de pressão de 2500-5800 PSI, com um tubo interno de borracha sintética que fornece ampla compatibilidade com fluidos.

Visualização 10 de 13

Parker's Elite No-Skive Compact hose 461LT has been designed for low temperature applications up to -50°C and a working pressure of up to 42,5 MPa. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 7

Parker Elite No-Skive Compact hose 492 has been designed for a working pressure up to 28,0 MPa and temp. range from -40 °C up to +100 °C. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 24

Parker's 520N/528N Thermoplastic Hydraulic Hose features optimum hose performance in an SAE 100R8 hose. Available as a bonded hose assembly.

Visualização 10 de 11

Parker’s 811 hose is a suction and return line hose that has a working pressure range of 62-300 PSI which is designed for high temperature applications.

Visualização 10 de 6

No-Skive Medium Pressure Hose 421SN, 421TC, 421RH , 421WC. According to EN 853 1SN - ISO 1436 Type 1. Working pressure: up to 22,5 MPa and a temp. Range: -40 °C up to +125°C. Compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 28

A mangueira 302 da Parker é uma mangueira padrão da indústria hidráulica mundial fabricada de acordo com rigorosas especificações internacionais de qualidade, a fim de fornecer consistência de desempenho.

Visualização 10 de 10

A mangueira 722TC/ST da Parker é uma mangueira padrão da indústria hidráulica que tem uma faixa de pressão de 2500-3000 PSI, com um tubo interno de borracha sintética que fornece uma gama mais ampla de compatibilidade de fluidos.

Visualização 10 de 6

Parker Hoses 2580N Black Eagle for the Oil & Gas industry are designed for safety, versatility and efficiency, matching the tough requirements and expectations of the market place. For working pressure up to 69 MPa.

Visualização 10 de 1

Parker's No-Skive High Pressure hoses 372, 372RH and 372TC are designed for a working pressure up to 44,5 MPa and a temperature range from -40 °C up to +100 °C. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 15

Parker's 206 hose is a transportation hose that has a pressure range of 350-3000 PSI and is reinforced with one steel braid and one fiber braid making it excellent for rugged transportation applications.

Visualização 10 de 11

Parker Compact No-Skive hose 441 and 441RH has been designed for a working pressure up to 35,0 MPa and temp. range from -40 °C up to +125 °C. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel.

Visualização 10 de 14

687852
687852