Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker’s 1 inch DS Coil is a high power coil often used with 12, 16, and 20 size proportional or on-off solenoid cartridges. Multiple voltage and termination styles are standard cataloged options.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Coils/Electronics Technical Tips |
| Produtos | Voltage | Tipo de conexão |
|---|---|---|
| 851060-012VDC | 12 VDC | Dual Spade |