Brass Pipe Fittings | #222P-4-4


LOADING IMAGES
222P-4-4
Click to View CAD Model

Brass Pipe Fittings | #222P-4-4

1/4" Female to Male Adapter


Especificações técnicas

  • Tamanho da conexão 2: 1/4"
  • Tamanho da conexão 1: 1/4"
  • Comprimento: n/a
  • Tipo de conexão 2: Male Pipe
  • Tipo de conexão 1: Female Pipe
  • Estilo do produto: Adapter
  • Material do corpo: Brass, Brass
  • Temperatura mínima de operação: -65 °F, -53 °C
  • Temperatura máxima de operação: 250 °F, 121 °C
  • Pressão máxima de operação: 1000 psi, 68 bar
  • Material da tubulação: Copper, Brass, Iron Pipe
  • Especificações atendidas: SAE J530, SAE J531

Informações do item

Parker offers the broadest line of pipe fittings in the marketplace today. Both forged and extruded shapes ranging in sizes from 1/8” to 1” are available and all pipe fitting threads are made to Dryseal standards. Parker's pipe fittings meet all functional requirements of SAE J530 and SAE J531. Pipe fittings are compatible with copper and brass tubing and iron pipe.

Markets:
• Industrial
• Construction
• Heavy duty truck
• Mobile
• Factory/process automation

Features/Benefits:
• All brass construction
• Meets functional requirements of SAE J530 and SAE J531
• Threads made to dryseal standards
• Both forging and extrusions available

Applications:
• Air lines
• Water lines
• Cooling lines


Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD


Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
687547