Válvulas de Controle Direcional Operadas por Piloto de 3 vias/2 posições | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Configuração da taxa de fluxo padrão

Direção do fluxo

Pressão de troca

Configuração

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvulas de Controle Direcional Operadas por Piloto de 3 vias/2 posições

Válvulas de Controle Direcional Operadas por Piloto de 3 vias/2 posições

As válvulas N5 da Parker são válvulas de cartucho piloto de alta vazão/alta pressão, do tipo carretel de 3 vias, 2 posições, operadas por piloto, que podem ser usadas para controlar direção, pressão ou fluxo.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: 42, 105 gal/min, 160, 400 L/min
  • Configuração da taxa de fluxo padrão: 21, 24, 34 (3 to 2), 53, 63 (3 to 4), 71 gal/min, 80, 90, 130 (3 to 2), 200, 240 (3 to 4), 270 L/min
  • Direção do fluxo: 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3 Neutral, 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted, 2-3-4 Piloted, 3-4 Piloted
  • Pressão de troca: 0, 44, 73, 100, 145, 217 psi, 0, 3, 5, 6.9, 10, 15 bar
  • Configuração: Normally Closed, Normally Open, Closed Transition, Open Transition
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Tipo de atuação: Pilot to Close, Pilot to Open, Switching
  • Taxa de fluxo máximo: 42, 105 gal/min, 160, 400 L/min
  • Pressão máxima de operação: 6000 psi, 420 bar
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 6000 psi, 420 bar
  • Taxa de vazamento: 275 @ 2900 PSI (200 BAR), 400 @ 2900 PSI (200 BAR) cm3/min
  • Tamanho da cavidade: 5A, 100-1
  • Função: Diverter
  • Tipo de operação: Pilot Operated
  • Localizaçãodo Piloto: External
  • Opção de drenagem: External
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Torque de instalação: 63, 118 lb-ft, 85, 160, 169 Nm
  • Temperatura operacional: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 0.76, 2.2 lb, 0.33, 1 kg
  • Material do corpo: N/A

Descrição completa do produto

A série de válvulas direcionais de controle operadas por piloto, 5 vias / 2 posições, da Parker é ideal para aplicações de vazões muito elevadas, com ampla faixa de capacidades de pressão. Essas válvulas podem ser usadas como válvulas desviadoras (diverter) ou válvulas de comutação (switching), controlando funções ou subsistemas em uma ampla variedade de máquinas nos mercados agrícola, construção, industrial e óleo e gás.


A variedade de opções e o desempenho confiável permitem que essas válvulas sejam implementadas em unidades de potência, direção prioritária ou aplicações gerais de compensação de pressão para alta vazão, e podem até ser configuradas para incluir um estado de transição ao comutar a válvula para desviar o caminho do fluxo. A alta capacidade de vazão, aliada à operação por piloto e a uma gama de regulagens de mola, permite à Parker assegurar a funcionalidade ideal, fornecendo a melhor válvula para a aplicação, dependendo da pressão piloto disponível.


Mercados:

• Máquinas agrícolas  

• Equipamentos de construção  

• Equipamentos de movimentação de materiais  

• Óleo e gás  

• Equipamentos vocacionais e municipais  


Características/Benefícios:

• Alta capacidade de vazão  

• Usada como elemento de comutação ou de dosagem (metering) para alta vazão  

• Pode ser configurada com estados de transição  

• Faixa de regulagens de mola disponível  

• Opção de piloto selado disponível  

• Todas as partes externas zincadas  


Aplicações:

• Enfardadeiras  

• Semeadoras/plantadeiras (drills)  

• Compensação de pressão para alta vazão  

• Misturadores  

• Unidades de potência  

• Prensas  

• Direção prioritária ou frenagem  


Informações técnicas adicionais:

As válvulas cartucho N5 da Parker oferecem flexibilidade de projeto para aplicações de alta pressão e alta vazão porque são, na prática, cartuchos de 5 portas. Cada versão possui 3 portas de trabalho, 1 porta principal de piloto e 1 respiro (vent) da câmara de mola, que às vezes pode ser usado como uma segunda porta de piloto/sinal (sense). Cada cartucho contém uma gaveta (spool) deslocada por uma mola, permitindo uma configuração de fluxo quando não há pilotagem. Quando a pressão piloto é aplicada à porta 1, a gaveta se desloca contra a mola, criando uma segunda configuração de fluxo. Múltiplas configurações de gaveta, tipos de transição e pressões de comutação estão disponíveis para cobrir uma ampla gama de aplicações.


As válvulas cartucho N5A125 e N5A300 têm transição aberta, que conecta as 3 portas de trabalho entre si durante o deslocamento da gaveta. Ambas operam da mesma forma, com a principal diferença sendo a capacidade de vazão. A N5A125 é classificada para 42 GPM (160 LPM) e a N5A300 para 105 GPM (400 LPM). Elas podem ser usadas como válvulas direcionais normalmente abertas, normalmente fechadas e seletoras, em uma ampla variedade de circuitos de controle de pressão e/ou vazão.


A 5ª porta (câmara de mola) pode ser ventilada para o tanque ou usada como porta de sensoriamento (sensing) para aplicações que exigem alta vazão com controle de pressão ou de vazão. As N5B125 e N5B300 têm as mesmas capacidades de vazão correspondentes e operam da mesma maneira que as respectivas N5A125 e N5A300. A principal diferença é que os cartuchos N5B têm uma transição com condição fechada. Entre em contato com o seu Engenheiro de Aplicações Parker para obter assistência na seleção da melhor condição de transição para a sua aplicação.


As N5C e N5D são semelhantes em seu funcionamento aos cartuchos N5A e N5B, porém sem as condições de transição, e com todas as portas de trabalho bloqueadas ou todas as portas de trabalho abertas. Os cartuchos N5C125 e N5C300 possuem gavetas deslocadas por mola para uma condição em que as 3 portas de trabalho ficam abertas. Quando a pressão piloto é aplicada à porta 1, as 3 portas de trabalho são bloqueadas. As válvulas N5D125 e N5D300 são deslocadas por mola para a condição de todas as portas bloqueadas. Quando a pressão piloto é aplicada, a gaveta se desloca e todas as portas são interligadas.


As capacidades de vazão para ambos os modelos tamanho 125 são de 42 GPM (160 LPM) e os modelos tamanho 300 são classificados para 105 GPM (400 LPM).

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Configuração da taxa de fluxo padrão Direção do fluxo Pressão de troca Configuração Material de vedação
N5D125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5A125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5B125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5C125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5D125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Nitrile

687852
687505