Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A série Chelsea 660 Power Take-Off (PTO) é compatível com transmissões manuais de 6 parafusos e oferece até 375 lbs-ft de torque, sendo ideal para aplicações de média a alta demanda e uso robusto.
A série Chelsea 660 Power Take-Off (PTO) é uma solução econômica e robusta, com carcaça em ferro fundido e rolamentos cônicos no eixo de saída, garantindo alto torque (375 lbs-ft) e longa vida útil. É ideal para aplicações que exigem mais torque que a série 442. A tampa de acionamento pneumático economiza espaço, proporcionando máxima folga sob o caminhão. O eixo de entrada possui rolamentos cônicos reforçados, substituindo os rolamentos agulha para maior capacidade de carga. São 26 opções de saída, incluindo a flange rotativa 360° da Chelsea para melhor adaptação da bomba, quatro relações internas de velocidade e dez opções de acionamento, tornando este PTO muito versátil.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado: