Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
placa de base sólida Série A102, no tamanho NG10, é utilizada para a montagem das consagradas válvulas de pressão Parker das séries VB e VM.
As placas de base sólidas da série A102 da Parker, no tamanho NG10, são destinadas à montagem da válvula de alívio de pressão de atuação direta série VB ou da válvula redutora de pressão de atuação direta série VM, contribuindo para uma operação confiável.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser aplicado:
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Conexão da porta | Tamanho da rosca da conexão |
|---|---|---|
| A102R3/4-OD1 | NG10/CETOP 05 | A, B, Y = G 3/4 inch; X = G 1/4 inch |