Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
O inversor de uso geral AC20 fornece conectividade Ethernet avançada e Safe Torque Off para indução CA de circuito aberto ou fechado e controle de motor PM em aplicações de até 180kW
O acionamento compacto avançado AC20 é uma solução altamente caracterizada e econômica para aplicações de controle de motor de uso geral na faixa de 0f 1,5kW a 180kW. O AC20 fornece controle de velocidade ou torque de circuito aberto para motores de indução CA ou PMAC e, com placa de feedback de codificador opcional instalada, controle vetorial de circuito fechado de motores de indução CA.
O AC20 está repleto de recursos normalmente associados apenas a unidades de sistema, incluindo dois slots opcionais de expansão IO/feedback, Safe Torque Off e uma porta Ethernet integrada que suporta os principais protocolos Ethernet industriais, incluindo ProfiNet e Ethernet IP como padrão. Outras placas opcionais de comunicação instaláveis pelo usuário também estão disponíveis.
Características / Benefícios:
Simplicidade:
• Fácil de configurar com a ferramenta de software gratuita Parker DSELite
• Porta Ethernet integrada para programação e comunicações
• Teclado intuitivo em inglês claro para configuração e controle local
• Sem opções/configuradores complexos – todos os recursos disponíveis no inversor básico
• O suporte de fiação simplifica a instalação
Segurança e confiabilidade:
• Revestido conformemente para proteção de ambientes agressivos como padrão
• Design e tecnologia de estágio de potência comprovados
• Ventiladores substituíveis
• Torque seguro desligado: SIL2, PLd
• Slot para cartão SD para backup de aplicativos
Aplicações:
• Air conditioning
• Heating
• Refrigeration
• Ventilation
• Other HVAC
• Winding & Unwinding
• Air & Gas Compressors
• Factory Automation
• Printing & Marking Equipment
• Miscellaneous Industrial
• Converting
• Pulp & Paper
• Food & Beverage
• Wire & Cable Processing
Especificações técnicas:
• Faixa de potência 1,5kW – 180kW
• Faixa de tensão 230-480VAC
• Terminais de entrada de termistor dedicados
• 3 saídas analógicas, 2 entradas analógicas, 8 entradas digitais, 2 saídas digitais + 1 saída de relé
• Corrente de fuga à terra: >10 mA (todos os modelos)
• Classificação do gabinete do produto: IP20 (Europa)
• Frequência máxima de comutação: 10 kHz
• Frequência de saída: 0...590 Hz
• Umidade operacional: Umidade relativa máxima de 85% a 40 °C sem condensação
• Atmosfera: Não inflamável, não corrosiva e livre de poeira
Padrões:
• Categoria de sobretensão: Categoria de sobretensão III (numeral que define um nível de resistência ao impulso)
• Grau de Poluição : Grau de Poluição II
• Está em conformidade com os requisitos da UL 61800-5-1 e CSA22.2 #274-17 como uma unidade de tipo aberto
• Em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/30/UE
• Marcação CE de acordo com 2006/42/CE (Diretiva EMC)
• Está em conformidade com as restrições de substâncias RoHS de acordo com a Diretiva CE 2011/65/UE
Recursos do software:
• Protocolos IP Profinet IO e Ethernet como padrão, embora a porta Ethernet integrada.
• Blocos de função do enrolador: As funções de cálculo de diâmetro, compensação de inércia, torque e conicidade combinam-se para fazer funções de enrolador de controle de velocidade e torque.
• Pegando uma carga giratória - "fly-catching" : Os algoritmos de controle do ventilador permitem que o AC20 detecte quando um ventilador está girando livremente e recupere o controle dele antes de operá-lo na velocidade comandada.
• Controle PID: Vários loops de controle PID podem ser programados para monitorar as variáveis do processo e ajustar a velocidade do motor de acordo para atingir o ponto de ajuste variável necessário.
• Serviços essenciais (modo Fire): Selecionado via entrada digital, o modo Fire fará com que o inversor funcione continuamente na velocidade máxima programada, ignorando todos os outros sinais de controle e condições de alarme.
• Otimização de energia: Em condições de velocidade constante, as formas de onda de potência do motor do inversor são otimizadas para reduzir o consumo de energia do motor sem comprometer o desempenho.
• Frequências de Salto: Até 4 bandas de velocidade e frequência podem ser programadas, para permitir que pontos ressonantes na carga sejam evitados, reduzindo vibração, desgaste e ruído.
- Controle de velocidade programável em vários estágios: 8 estágios cicláveis podem ser programados com diferentes velocidades e tempos de operação.
• Temporizadores de processo: Temporizadores de várias horas podem ser programados para gerar alertas que coincidem com os intervalos de manutenção do processo.
• 70 'blocos de função' de software que podem ser interconectados com até 200 'links' fornecem uma poderosa plataforma de aplicativos.
Software Parker Drive DSELite:
O Drive System Explorer (DSE) Lite é um pacote de software de configuração de inversor fácil de usar, projetado para tornar a programação de seu aplicativo o mais simples possível, sem comprometer a funcionalidade.
O DSE Lite é baseado em uma programação de blocos simples e uma interface de usuário intuitiva que suporta configurações definidas pelo usuário e oferece monitoramento e gráficos em tempo real. O DSE Lite permite ao usuário criar, parametrizar e configurar aplicativos definidos pelo usuário, bem como parametrizar e conectar blocos fixos de controle de motor com até 200 'links'.
Graças à ajuda on-line e aos modelos de macro pré-configurados, os usuários podem obter a configuração ideal da unidade sem a necessidade de navegar por menus de parâmetros complicados.
Os recursos aprimorados do AC20 incluem:
• Conectividade Ethernet de alta velocidade
• Recurso de varredura de rede
• Identificação de rede de unidades
• O firmware é instalado via Ethernet
• Salve um projeto na memória Flash integrada
• Compatibilidade com o software do osciloscópio da série AC30.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| AC20 Series - CDM Compliance to IEC 61800-9-2 |
| CE DECLARATION OF CONFORMITY - AC15/AC20 |
| SISTEMA Library AC15 and AC20 |
| UKCA CERTIFICATE - AC15/AC20 |
| Software Downloads |
|---|
| Software Download Page |
| Produtos | Tensão de entrada | Classificação da corrente de saída | Classificação da potência (kW) de saída |
|---|---|---|---|
| 20G-12-0070-BF | 1*230VAC | 7.0 A | 1.5 |
| 20G-12-0100-BF | 1*230VAC | 10 A | 2.2 |
| 20G-32-0070-BF | 3*230VAC | 7.0 A | 1.5 |
| 20G-32-0100-BF | 3*230VAC | 10 A | 2.2 |
| 20G-33-0170-BF | 3*230VAC | 17 A | 4 |
| 20G-34-0210-BF | 3*230VAC | 21 A | 5.5 |
| 20G-35-0300-BF | 3*230VAC | 30 A | 7.5 |
| 20G-35-0400-BF | 3*230VAC | 40 A | 11 |
| 20G-410-3600-BF | 3*400/480VAC | 360 A | 180 |
| 20G-42-0040-BF | 3*400/480VAC | 4.0 A | 1.5 |
| 20G-42-0065-BF | 3*400/480VAC | 6.5 A | 2.2 |
| 20G-42-0090-BF | 3*400/480VAC | 9.0 A | 4 |
| 20G-43-0120-BF | 3*400/480VAC | 12 A | 5.5 |
| 20G-43-0170-BF | 3*400/480VAC | 17 A | 7.5 |
| 20G-44-0230-BF | 3*400/480VAC | 23 A | 11 |
| 20G-44-0320-BF | 3*400/480VAC | 32 A | 15 |
| 20G-45-0380-BF | 3*400/480VAC | 38 A | 18.5 |
| 20G-45-0440-BF | 3*400/480VAC | 44 A | 22 |
| 20G-45-0600-BF | 3*400/480VAC | 60 A | 30 |
| 20G-46-0750-BF | 3*400/480VAC | 75 A | 37 |
| 20G-46-0900-BF | 3*400/480VAC | 90 A | 45 |
| 20G-47-1100-BF | 3*400/480VAC | 110 A | 55 |
| 20G-47-1500-BF | 3*400/480VAC | 150 A | 75 |
| 20G-48-1800-BF | 3*400/480VAC | 180 A | 90 |
| 20G-48-2200-BF | 3*400/480VAC | 220 A | 110 |
| 20G-48-2650-BF | 3*400/480VAC | 265 A | 132 |
| 20G-49-3200-BF | 3*400/480VAC | 320 A | 160 |