Motores de Alumínio – Série MGG | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho

Deslocamento do motor (in3/rev)

Taxa de fluxo (gpm)

Material da vedação do eixo

Estilo de montagem

Tipo de eixo

Transferência

Rotação

Peso (lb)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Motores de Alumínio – Série MGG

Motores de Alumínio – Série MGG

O motor Gerotor da série MGG de cilindrada fixa e alta velocidade e baixo torque da Parker oferece alto desempenho e alta densidade de potência graças à sua construção em alumínio.

Especificações técnicas

  • Tipo de produto: Gerotor Motor, aluminum w/roller bearing, Gerotor Motor
  • Tamanho: 0010, 0016, 0020, 0025, 0030, 0010, 0016, 0020, 0025, 0030
  • Deslocamento: 0.218 inch3/rev (0010 Motor), 0.372 inch3/rev (0016 Motor), 0.450 inch3/rev (0020 Motor), 0.580 inch3/rev (0025 Motor), 0.700 inch3/rev (0030 Motor), 3.572 cm3/rev (0010 Motor), 6.096 cm3/rev (0016 Motor), 7.374 cm3/rev (0020 Motor), 9.505 cm3/rev (0025 Motor), 11.471 cm3/rev (0030 Motor)
  • Material da vedação do eixo: NBR, NBR w/dust seal, NBR w/external drain, NBR w/external drain & dust seal, FPM [FKM], FPM [FKM] w/dust seal, FPM [FKM] w/dust seal & external drain, NBR, NBR with dust seal, NBR with external drain, NBR with external drain & dust seal, FPM [FKM], FPM [FKM] with dust seal, FPM [FKM] with dust seal & external drain
  • Tipo de montagem: SAE 2-Bolt "A", SAE 2-Bolt "A-A", 4-Bolt
  • Tipo de eixo: Keyed Ø7/16, Keyed Ø1/2 with thread, Keyed Ø9/16, 8-tooth Ø9/16 with 0.40 min full spline, 8-tooth Ø9/16 with 1.12 min full spline, 9-tooth Ø5/8 spline
  • Número de portas: SAE 8 Straight Thread - Rear, SAE 8 Straight Thread - Side, SAE 8 Straight Thread - Side with slotted by-pass valve, SAE 8 Straight Thread - Side with "T" handle by-pass valve, SAE 10 Straight Thread - Rear, SAE 10 Straight Thread - Side
  • Direção de rotação: Bi-Directional, Clockwise, Counter Clockwise
  • Velocidade máxima de operação: 5000 RPM
  • Taxa de fluxo: 0.95 gal/min (0010), 1.61 gal/min (0016), 1.95 gal/min (0020), 2.51 gal/min (0025), 3.03 gal/min (0030), 3.6 L/min (0010), 6.1 L/min (0016), 7.4 L/min (0020), 9.5 L/min (0025), 11.5 L/min (0030)
  • Pressão máxima contínua: 2000 psi : 0010 - 0025, 2000 psi, 1500 psi (0030), 1500 psi : 0030
  • Pressão máxima de operação: 2500 psi (0010 - 0025), 2000 psi (0030)
  • Classificação do torque: 35 lb-inch (0010), 59 lb-inch (0016), 0020: 72 lb-inch, 92 lb-inch (0025), 111 lb-inch (0030)
  • Peso: 2.8 lb (0010), 3.0 lb (0016), 3.1 lb (0020), 3.3 lb (0025), 3.5 lb (0030), 1.25 kg (0010), 1.36 kg (0016), 1.41 kg (0020), 1.50 kg (0025), 1.59 kg (0030)
  • Temperatura máxima do óleo: 180 °F, 82.2 °C
  • Viscosidade cinemática máxima: 150 SUS

Descrição completa do produto

O motor de alumínio da Parker, MGG Series, cilindrada fixa, alta velocidade e baixo torque Gerotor, oferece alto desempenho e alta densidade de potência devido à sua construção em alumínio, tornando-o uma escolha ideal para os mercados de Aéreo, Agricultura, Construção, Silvicultura, Manuseio de Materiais e Equipamentos de Grama.  Está disponível como bomba padrão ou com válvula de alívio de circuito primário.            
        
Mercados:
• Aéreo
• Máquinas Agrícolas
• Equipamentos de construção
• Equipamentos Florestais
• Equipamentos de Manuseio de Materiais
• Equipamentos de grama
• Vocacional & Equipamento Municipal

Características/Benefícios:
• Construção em três peças para flexibilidade de distribuição
• Seções de bombeamento de alumínio para peso leve
• Rolamentos de rolos para durabilidade

Aplicações:
• Motor de serra
• Motor do ventilador
• Motor pulverizador
• Motor de vibração de screed

Especificações Técnicas:
• Flui de 0,95 GPM a 3,03 GPM por 1000 rpm
• Tamanhos de 3,57 a 11,471 cc/rev (0,218 a 0,700 cir)
• Pressões de operação de até 138 bar (2.000 psi)
• Acelera até 5.000 rpm
• Vedação mecânica disponível – pressão nominal de 1.000 psi
• Motores CW, CCW e bi-rotacionais disponíveis
• Eixos, flanges e portas SAE disponíveis
• Opções de válvula disponíveis:  Válvula de bypass

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho Deslocamento do motor (in3/rev) Taxa de fluxo (gpm) Material da vedação do eixo Estilo de montagem Tipo de eixo Transferência Rotação Peso (lb)
900635 0025 0.580 2.51 NBR 4-Bolt 1/2 Dia. Keyed w/THD SAE 10 Straight Thread - Side Bi-Direction 3.3
900546 0030 0.700 3.03 NBR SAE 2-BOLT "A" 5/8 Dia. 9-tooth spline SAE 10 Straight Thread - Rear Bi-Direction 3.5

687852
688058