Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Bombas de pistão com placa oscilante variável para circuito aberto, ideais para aplicações industriais pesadas e marítimas. Operam até 420 bar, com altas velocidades, controles responsivos e deslocamentos de 16 a 360 cc/rev.
A bomba de pistão axial de deslocamento variável Parker PVplus foi projetada e otimizada para uso exigente em aplicações industriais pesadas e marítimas. Com pressões de até 420 bar e altas velocidades, essa bomba de pistão axial para circuito aberto, com princípio de placa oscilante, oferece alta produtividade e densidade de potência. Além de sua robustez e vida útil excepcionalmente longa, a PVplus se destaca pela grande flexibilidade de conversão. Como padrão, cada PVplus vem com um volume integrado de pré-compressão que garante operação com baixa ondulação e redução de ruído. Uma ampla variedade de deslocamentos e opções de controle permite diversas aplicações.
Para mais informações sobre aplicações e especificações técnicas da bomba Parker PVplus, consulte a seção Suporte ao Produto.
Mercados:
Características e Benefícios:
Onde pode ser utilizada:
Para informações técnicas detalhadas sobre a Série PVplus, baixe nosso catálogo mais recente e manuais de instalação na seção Suporte ao Produto ou entre em contato com o representante Parker local para suporte.
| Materiais de literatura e referência |
|---|
| INFORMAÇÕES DE MONTAGEM E ARRANGQUE, Série PV |
| Services |
|---|
| SOFTWARE MANUAL - ProPVPlus 3.6 |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO - Parker's eReady Pump Portfolio , EN |
| ANIMATION - Series PVplus |
| PVPlus Infographic |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - eReady Pumps |