Vedação Simétrica de Haste e Pistão - Série BA Prädifa, Ultrathan® | #BA816700042


LOADING IMAGES
BA816700042
Click to View CAD Model

Vedação Simétrica de Haste e Pistão - Série BA Prädifa, Ultrathan® | #BA816700042

Vedação de haste para cilindros hidráulicos, de simples ação, design compacto de poliuretano PARK-O-PAK®. Para aplicações de alta pressão. Perfil de vedação robusto para condições operacionais adversas.


Especificações técnicas

  • Altura do elemento (mm): 12
  • Material de vedação: P5008
  • Diâmetro interno (mm): 85
  • Temperatura máxima de trabalho (C): 100
  • Temperatura mínima de trabalho (C): -35
  • Largura do sulco: 13
  • Diâmetro externo (mm): 100
  • Mídia: Hydraulic
  • Opções de materiais de polímeros: TPU (Polyurethane)
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Temperatura mínima de operação: -50 to -20 °C
  • Temperatura máxima de operação: 80 to 200 °C
  • Velocidade máxima de superfície: 0.5 m/sec
  • Unidade de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortecimento: No
  • Tipo de aplicação térmica: Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
  • Classificação de pressão: High Pressure (< 500 bar) bar

Informações do item

A vedação de haste PARK-O-PAK BA® feita de Ultrathan® resistente ao desgaste é um design de vedação compacto para aplicações hidráulicas. Devido ao seu design simétrico, a vedação também pode ser usada como vedação de pistão.
O O-ring garante o pré-carregamento dos lábios de vedação, mesmo sob baixas pressões ou vácuo. Devido ao bom comportamento de ajuste do O-ring de elastômero, esse pré-carregamento é amplamente constante. À medida que a pressão do sistema aumenta, a compressão das bordas de vedação aumenta devido à deformação dependente da pressão do perfil de vedação.

Existem três variantes da série de produtos PARK-O-PAK®. A série de produtos BA é adequada para ranhuras padrão, por exemplo, de acordo com a ISO 5597. A série de produtos SA é adequada para projetos compactos axialmente curtos. A série de produtos TA é adequada para designs radialmente finos, por exemplo, para cilindros telescópicos.


- Perfil de vedação robusto para as condições de funcionamento mais severas.
• Extrema resistência ao desgaste.
• Instalação mais fácil.
• Insensível a picos de pressão.
• Alta resistência à extrusão.
• Excelente resistência ao meio em caso de seleção de composto adequado.
• Compostos adequados disponíveis para requisitos especiais da indústria de processos químicos.
• Compostos adequados disponíveis para requisitos especiais da indústria de processamento de alimentos.
• Instalação em caixas fechadas e rebaixadas.
• Conjunto de baixa compressão.
- Outras dimensões da série usinada com prazos de entrega curtos disponíveis.

Faixa de aplicação:
Principalmente para a vedação de hastes de pistão e êmbolos em aplicações pesadas em hidráulica móvel e estacionária.

A vedação da haste BA está disponível nos seguintes compostos:
00030 - Aplicações industriais
00020 - Veículos leves
00043 - Baixas temperaturas
00064 - Serviço pesado

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD


Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
687424