C7 Miniature Cartridge Liquid Valve | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tensão (Vcc)

Tamanho do orifício (in)

Wetted Materials: Seals (Elastomer)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

The Parker C7 valve is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio with a small-scale 7 mm diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in a 2-way normally closed configurations.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: Up to 429 cm3
  • Taxa de fluxo máximo: 429 cm3/min
  • Pressão máxima de operação: Up to 145 psi, 10 bar
  • Tamanho do orifício: 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • Temperatura máxima de operação: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de operação: 32 °F, 0 °C
  • Função: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Conexão da porta: Cartridge Seal
  • Ciclos por vida útil: 130 Million
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Tipo de operação: Electronic
  • Método de controle: Hit and Hold, Voltage
  • Consumo de potência: 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • Conexão elétrica: 3.2 in (80 mm) Flying Leads
  • Material da base do corpo/haste: Stainless Steel Series 300 and 400
  • Altura: 0.79 inch, 20 mm
  • Largura: 0.28 inch, 7 mm
  • Peso: 0.11 oz, 3.1 g
  • Tipo de montagem: Manifold
  • Para tipo de fluido: Liquids
  • Aplicativo da indústria: Reagent Addition, Wash, Waste, Flow Control, Large Format Inkjet Systems
  • Configuração: N/A

Descrição completa do produto

The Parker C7 valve is a miniature cartridge style solenoid valve with a 7 mm diameter. This innovative design combines small size, light weight, and low power consumption with high flow repeatability and fast response time. This valve features an exceptionally long life, up to 130 million cycles. The C7 valve is manifold mounted and available in 2-way configuration.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics
• Environmental Monitoring
• Print

Features/Benefits:
• Variety of orifice sizes with pressure up to 145 PSI (10 bar)
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 130 million cycles
• Low power design reduces heat and energy consumption
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS and REACH compliant

Applications:
• Reagent Addition
• Wash
• Waste
• Flow Control
• Large format inkjet systems

Documentos relacionados

×
Produtos Tensão (Vcc) Tamanho do orifício (in) Wetted Materials: Seals (Elastomer)
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM

687852
687821