Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho

Pressão máxima de operação

Taxa de fluxo máximo

Tipo de montagem

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series

Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series

Parker’s D3C and D3D directional control valves are high performance, 4-chamber, direct operated, cam controlled, 3 or 4-way valves.

Especificações técnicas

  • Temperatura máxima de operação: +140 °F
  • Taxa de fluxo máximo: 10, 40 gal/min
  • Temperatura mínima de operação: -4 °F
  • Tipo de atuação: Hydraulic Pressure
  • Material do corpo: Grey Iron
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Tipo de válvula: Cam Operated Directional Control Valve
  • Tamanho: NFPA D05, CETOP 5, NG 10
  • Pressão máxima de operação: 5000 psi, 345 bar
  • Tipo de montagem: Subplate
  • Peso: 8 lb, 3.6 kg

Descrição completa do produto

Parker’s D3C and D3D are available in 2-position and conform to NFPA’s D05, CETOP 5 and D05HE, CETOP 5H mounting patterns.

Markets:
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Oil & Gas
• Other Natural Resources
• Packaging Machinery
• Plastic Packaging
• Power Generation
• Primary Metal Refining/Process
• Printing and Marking Equipment
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• Short stroke option
• Choice of 2 cam roller positions
• High flow, low pressure drop design

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho Pressão máxima de operação Taxa de fluxo máximo Tipo de montagem
D3C20BN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20BNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20BV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20BVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20HN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20HNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20HV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C20HVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3C30BN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30BNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30BV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30BVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30HN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30HNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30HV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3C30HVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D20BN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20BNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20BV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20BVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20HN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20HNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20HV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D20HVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 40 GPM Subplate
D3D30BN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30BNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30BV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30BVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30HN NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30HNB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30HV NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate
D3D30HVB5 NFPA D05, CETOP 5, NG 10 5000 PSI 10 GPM Subplate

687852
687505