Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Composite sealing washer for medium-pressure applications with advanced bonding geometry
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Composite Sealing Washers--PTD3358 |
| Composite sealing washer WO--PTD3358 |
| Contact & Support Information |
|---|
| Application Data Sheet (ADS) |
| Produtos | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Altura do elemento (mm) | Largura do sulco | Temperatura mínima de trabalho (C) | Temperatura máxima de trabalho (C) | Material de vedação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO0134Z5413 | 18.8 | 33.58 | 1.63 | 1.63 | -30 | 100 | Z5413 |
| WO0813Z5413 | 7.77 | 13.49 | 1.27 | 1.27 | -30 | 100 | Z5413 |
| WO0815Z5195 | 7.65 | 15.32 | 1.27 | 1.27 | -30 | 100 | Z5195 |
| WO1015Z5255 | 9.73 | 15.32 | 1.27 | 1.27 | -20 | 130 | Z5255 |
| WO1427Z5296 | 13.66 | 22.35 | 1.27 | 1.27 | -20 | 200 | Z5296 |