Compression Style Plastic Fittings, Fast-Tite | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Formato

Material do corpo

Estilo do produto

Tipo de conexão 1

Tamanho da rosca da conexão 2

Configuração

Diâmetro externo do tubo da conexão 1

Tipo de conexão 2

Diâmetro externo do tubo da conexão 2

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Compression Style Plastic Fittings, Fast-Tite

Compression Style Plastic Fittings, Fast-Tite

Parker's Fast & Tite fittings installs in seconds without tools for a leak proof seal. Fast & Tite meets FDA and NSF-51 requirements for food contact.

Especificações técnicas

  • Tipo de conexão: Compression, Thread
  • Formato: See Part Technical Specs.
  • Temperatura mínima de operação: -40 °F (Nylon), 0 °F (Polypropylene), -40 °C (Nylon), -18 °C (Polypropylene)
  • Temperatura máxima de operação: 200 °F (Nylon), 212 °F (Polypropylene), 93 °C (Nylon), 100 °C (Polypropylene)
  • Pressão máxima de operação: 50 to 300 psi, 3.5 to 20 bar
  • Material da tubulação: Thermoplastic, Glass, Soft Metal
  • Para tipo de fluido: Water, Air, Other Compatible Fluids
  • Aplicação: Filtration, Purification, Dispensing
  • Material do anel agarrador: Stainless Steel AISI 302
  • Material do o-ring: Nitrile
  • Material de vedação: Nitrile (O-Ring)
  • Especificações atendidas: FDA, NSF 51

Descrição completa do produto

Parker's Fast & Tite fittings are a compression style fitting that installs in seconds without tools and provides a tight, sure, leak proof seal without clamps or adjustments. A unique grab ring for tube retention, coupled with a Nitrile o-ring creates a positive seal and assures good tube retention with only hand tight assembly.
Use with soft metal, glass tubing and the following Parker Parflex Division tubing.

• Polyethylene
• Nylon
• Polypropylene
• Polyurethane
• PTFE
• FEP
• PFA

Markets:
• Water Filtration
• Beverage Dispensing
• Packaging
• Life Science
• Bottling
• Semi-Conductor

Features/Benefits:
• White or black Polypropylene or white Nylon
• Installs in seconds without tools
• 302 stainless steel grab ring for tube retention
• Nitrile O-ring for positive seal
• FDA compliant , NSF-51
• Hand tight assembly

Applications:
• Water Lines
• Beverage Lines
• Food
• Cooling Systems

Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Documentos relacionados

×
Produtos Formato Material do corpo Estilo do produto Tipo de conexão 1 Tamanho da rosca da conexão 2 Configuração Diâmetro externo do tubo da conexão 1 Tipo de conexão 2 Diâmetro externo do tubo da conexão 2
P10EU10 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10FE8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MT8 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10TS8 Black Polypropylene Tube Tube 5/8" (O.D.)
P10TU10 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P10UC10 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10UC6 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P10UC8 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P4BU4 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4FC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FE2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FE4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MR2 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MT2 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4NS Black Polypropylene Tube Tube 1/4" (O.D.)
P4TS3 Black Polypropylene Tube Tube 1/4" (O.D.)
P4TU4 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4UC4 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5BU5 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5EU5 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MT2 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5NS Black Polypropylene Tube Tube 5/16" (O.D.)
P5TS3 Black Polypropylene Tube Tube 5/16" (O.D.)
P5TU5 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5UC4 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5UC5 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6BU6 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P6EU5 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6EU6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6FC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FE4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FE6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MR4 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MT6 Branch Tee Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6NS Black Polypropylene Tube Tube 3/8" (O.D.)
P6TS4 Black Polypropylene Tube Tube 3/8" (O.D.)
P6TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6UC4 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P6UC5 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6UC6 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8BU8 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8EU6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8EU8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8FC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FE6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FE8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MR6 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MT6 Branch Tee Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MT8 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8NS Black Polypropylene Tube Tube 1/2" (O.D.)
P8TS6 Black Polypropylene Tube Tube 1/2" (O.D.)
P8TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8TU8 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8UC6 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8UC8 União Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
10GR n/a Tube Tube 5/8" (O.D.)
10GRP n/a Tube Tube 5/8" (O.D.)
4GR n/a Tube Tube 1/4" (O.D.)
4GRP n/a Tube Tube 1/4" (O.D.)
5GR n/a Tube Tube 5/16" (O.D.)
5GRP n/a Tube Tube 5/16" (O.D.)
6GR n/a Tube Tube 3/8" (O.D.)
6GRP n/a Tube Tube 3/8" (O.D.)
8GR n/a Tube Tube 1/2" (O.D.)
8GRP n/a Tube Tube 1/2" (O.D.)
N10EU10 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10FE8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10NS Nylon Tube Tube 5/8" (O.D.)
N10TS8 Nylon Tube Tube 5/8" (O.D.)
N10TU10 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N10UC10 União Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10UC6 União Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N10UC8 União Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N4BU4 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4FC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FE2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FE4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MR2 Run Tee - Male Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MT2 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MT4 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4NS Nylon Tube Tube 1/4" (O.D.)
N4TS3 Nylon Tube Tube 1/4" (O.D.)
N4TU4 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4UC4 União Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5BU5 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5EU5 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5FE2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Female Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5TS3 Nylon Tube Tube 5/16" (O.D.)
N5TU5 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5UC4 União Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5UC5 União Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5NS Nylon Tube Tube 5/16" (O.D.)
N6BU6 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N6EU6 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6FC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FE4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FE6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME12 Elbow 90° Nylon Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MR4 Run Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MT4 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MT6 Branch Tee - Male Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6NS Nylon Tube Tube 3/8" (O.D.)
N6TS4 Nylon Tube Tube 3/8" (O.D.)
N6TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6UC4 União Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N6UC5 União Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N6UC6 União Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8BU8 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8EU6 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8EU8 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8FC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FE6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FE8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MT6 Branch Tee - Male Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MT8 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8TS6 Nylon Tube Tube 1/2" (O.D.)
N8TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8TU8 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8UC6 União Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8UC8 União Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8NS Nylon Tube Compression 1/2" (O.D.)
P10NS Black Polypropylene Tube Tube 5/8" (O.D.)
P4MC4-B n/a Black Polypropylene Body Only 1/4" 1/4" (O.D.)

687852
687547