Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Código de bobina

Posição da bobina

Opção de drenagem

Material de vedação

Opção de solenoide

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR

Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR

As Válvula de Controle Direcional Híbrida de Operação Direta - Série D3DWR em NG10 permitem circuitos de economia de energia com cilindros diferenciais.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Directional control valve
  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Tipo de montagem: Subplate mounting
  • Posição de montagem: Unrestricted, preferably horizontal
  • Função: 3-way
  • Conexão da porta: NG10 / CETOP 05
  • Pressão máxima de operação: P, A B: 350; T: 210; option 9: P, A, B, T: 350; X, Y: 210 bar
  • Taxa de fluxo máximo: 150 L/min
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -25 °C
  • Tensão de entrada: 24 VDC
  • Tipo de conexão: Connector as per EN 175301-803
  • Material de vedação: FPM, NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil
  • Peso: 6.3 kg
  • Material do corpo: Cast iron

Descrição completa do produto

Representando uma abordagem inovadora para aumentar a eficiência de sistemas hidráulicos, as válvulas direcionais de atuação direta regenerativas e híbridas da série D3DWR da Parker tornam mais simples a economia de energia em atuadores lineares com válvulas. A função regenerativa integrada na linha A permite circuitos eficientes com cilindros diferenciais. A versão híbrida possibilita alternar livremente a qualquer momento para máxima economia de energia sem limitar a faixa de operação.


Mercados:

  • Industrial


Características/Benefícios:

  • Design robusto e comprovado, fruto da longa experiência da Parker em hidráulica
  • Altos limites funcionais — baixas forças, garantindo operação segura mesmo em altas vazões
  • Baixa queda de pressão — reduz perdas de energia durante a operação
  • Regeneração A inovadora — aumenta a eficiência energética ao reduzir a necessidade de óleo em cilindros diferenciais parcialmente carregados
  • Versão híbrida comutável — alterna entre modo regenerativo (alta velocidade) e modo padrão (alta força)
  • Curto prazo de entrega — sem necessidade de estoque


Onde pode ser utilizado:

  • Adequada para aplicações hidráulicas gerais
  • Prensas em geral


Informações sobre função regenerativa e híbrida: Em aplicações com cilindros diferenciais é comum reenviar o fluxo de retorno do lado da haste para o lado do pistão para obter maior velocidade ou reduzir o fluxo da bomba. A Parker distingue entre regeneração ao nível de pressão da bomba (regeneração P) e regeneração diretamente para a área do pistão — porta A (regeneração A). As válvulas regenerativas Parker utilizam a regeneração A, por ser vantajosa.

A versão híbrida, com solenóide integrado, alterna entre modo regenerativo (para máxima velocidade) e modo padrão (para máxima força).


Observação: A série D3DWR deve ser utilizada em combinação com placa adaptadora. Para funções regenerativa e híbrida, consulte as placas adaptadoras série A10 e as placas sanduíche série H10.

Documentos relacionados

×
Produtos Código de bobina Posição da bobina Opção de drenagem Material de vedação Opção de solenoide
D3DWR01C9NJW R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR Without manual override
D3DWR04C9NJW R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR Without manual override
D3DWR81C9NJW R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR Without manual override
D3DWR82C9NJW R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR Without manual override
D3DWR01C9VJW R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM Without manual override
D3DWR04C9VJW R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM Without manual override
D3DWR81C9VJW R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM Without manual override
D3DWR82C9VJW R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM Without manual override
D3DWR01C9NJWT R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR With manual override
D3DWR04C9NJWT R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR With manual override
D3DWR81C9NJWT R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR With manual override
D3DWR82C9NJWT R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) NBR With manual override
D3DWR01C9VJWT R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM With manual override
D3DWR04C9VJWT R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM With manual override
D3DWR81C9VJWT R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM With manual override
D3DWR82C9VJWT R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b X and Y for high pressure in T1 (tank) or T2 (regenerative function) FPM With manual override
D3DWR01CNJW R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR Without manual override
D3DWR04CNJW R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR Without manual override
D3DWR81CNJW R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR Without manual override
D3DWR82CNJW R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR Without manual override
D3DWR01CVJW R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM Without manual override
D3DWR04CVJW R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM Without manual override
D3DWR81CVJW R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM Without manual override
D3DWR82CVJW R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM Without manual override
D3DWR01CNJWT R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR With manual override
D3DWR04CNJWT R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR With manual override
D3DWR81CNJWT R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR With manual override
D3DWR82CNJWT R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard NBR With manual override
D3DWR01CVJWT R01 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM With manual override
D3DWR04CVJWT R04 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM With manual override
D3DWR81CVJWT R81 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM With manual override
D3DWR82CVJWT R82 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b Standard FPM With manual override

687852
687478