Válvula de Controle Direcional - Série D1MW | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Controle Direcional - Série D1MW Válvula de Controle Direcional - Série D1MW

Válvula de Controle Direcional - Série D1MW

As válvulas de controle direcional da série D1MW (NG06) da Parker são ideais para aplicações móveis devido a uma excelente proteção de superfície. Eles fornecem altas taxas de fluxo e uma ampla gama de versões de conectores.

Especificações técnicas

  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Função: 2-way, 3-way
  • Posição de montagem: Unrestricted, preferably horizontal
  • Taxa de fluxo máximo: 80 L/min
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -25 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material de vedação: NBR, FPM
  • Peso: 1.5 (1 solenoid), 2.1 (2 solenoids) kg
  • Material do corpo: Cast iron

Descrição completa do produto

As válvulas de controle direcional de operação direta da série D1MW da Parker (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) apresentam uma excelente proteção contra corrosão do corpo da válvula, da bobina solenóide e do tubo de ancoragem que predestina essas válvulas liga/desliga para aplicações móveis.


O D1MW é baseado na série D1VW. A válvula de 3 câmaras é operada diretamente por solenóides de pinos úmidos. Eles fornecem as conexões solenóides típicas para o mercado móvel, como AMP Junior Timer e DT04-2P "Deutsch".


Mercados:

• Mobil


Características / Benefícios:

• Design robusto - ideal para aplicações difíceis

• Ampla gama de carretéis e conectores - universalmente aplicável, adapta-se a todos os sistemas hidráulicos

• Revestimento anticorrosivo de acordo com DIN EN ISO 9227 NSS (opcional) - excelente proteção de superfície

• Acionamento manual estendido com tampa de borracha (opcional)

• Tempo de entrega curto - sem necessidade de armazenamento


Onde pode ser utilizado:

• Equipamentos de construção

• Equipamento de manuseio de materiais

• Máquinas agrícolas

• Equipamento florestal

Documentos relacionados

×

687852
687478