Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 3, 6, 9 or 12 for thermal management applications up to 60 bar.
Applications:
- Thermal Management
- Cooling of electronic components| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety instructions Quick Couplings |
| Produtos | Tipo | Tipo de conexão | Tamanho da rosca da conexão (in) | Tamanho da rosca da conexão (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NSI-251-16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric | na | 16 |
| NSI-251-C16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric - 90° Elbow | na | 16 |
| NSI-252-4MBE-2 | Plug | Male Thread - BSPP | 1/4 | na |
| NSI-371-6FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-372-6MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-501-8FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 1/2 | na |
| NSI-502-8MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 1/2 | na |