Dump Valve - 06T (Compact) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Dump Valve - 06T (Compact)

Dump Valve - 06T (Compact)

06T modular compact dump valve automatically shuts upstream pressure and exhausts the downstream pressure when the pilot pressure is released.

Especificações técnicas

  • Função: 3/2
  • Número de posições: 2
  • Tipo de atuação: Solenoid
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 200 psig, 13.8 bar
  • Pressão mínima de operação: 30 psig, 2.1 bar
  • Taxa de fluxo máximo: 70 SCFM, 33 m3/hour
  • Tipo de porta: BSPP, NPT
  • Tamanho da porta: 3/8 inch
  • Temperatura máxima do ambiente: 120 °F, 49 °C
  • Tensão de entrada: 120 VAC, 24 VDC
  • Conexão elétrica: 22mm 3-Pin (DIN 43650 Form B) or 2-Pin M12
  • Peso: 2.25 lb, 1.02 kg
  • Especificações atendidas: n/a

Descrição completa do produto

The Parker 06T Global Dump Valve efficiently manages pressure by safely and quickly exhausting pneumatic energy in an industrial environment. The quick dump valves are high flow, normally closed, 3-port, 2-position directional control valves. Upon energizing the solenoid, inlet air is applied to the top of the piston. The piston pushes against the spring and opens the main valve, providing full air flow to the downstream. When the solenoid is de-energized, the main valve closes, allowing downstream air to exhaust rapidly through the bottom plug.  The bottom plug is tapped so exhaust may be piped away or fitted with a muffler/silencer. The 06T can be mounted using a modular connector to other 06 series air preparation products.

Markets:
• Factory Automation
• Heavy Industries

Features/Benefits:
• Safely and quickly exhaust pneumatic energy
• Modular design with integrated ports
• Robust & lightweight aluminum construction
• 3 way 2 function automatically dumps downstream pressure on the loss of pilot signal
• High flow & exhaust capacity
• Solenoid or air pilot operation options
• Silencer included

Applications:
• Assembly, production lines

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
687577