Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A unidade de teste EX‑M05 ValveMaster® é especialmente adequada para testes e comissionamento de válvulas proporcionais e servo‑proporcionais da Parker com eletrônica embarcada.
A unidade de teste Parker EX‑M05 ValveMaster® foi especialmente projetada para testes e comissionamento de válvulas proporcionais e servo‑proporcionais da Parker com eletrônica embarcada, como parte das medidas de manutenção. É a única unidade de teste no mercado capaz de emitir três sinais de comando internos simultaneamente. Além disso, peças da máquina podem ser totalmente ajustadas hidraulicamente durante o comissionamento antes da finalização do programa do CLP (Controlador Lógico Programável). Todas as funções, como medições de sinal ou emissão de valores alvo, podem ser acessadas de forma rápida e fácil por meio dos comandos dispostos de maneira clara e do display integrado.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Funcionamento:
A ValveMaster® pode emitir três sinais de comando internos simultaneamente. Por meio de uma tecla de seleção é possível escolher a faixa de comando alvo entre seis opções disponíveis, permitindo selecionar pequenos processos — avanço, retorno, centro — durante o comissionamento antes da programação completa do CLP. A unidade também permite inserir valores alvo na válvula a partir de uma fonte externa, aceitando sinais tanto de tensão quanto de corrente. Uma função de proteção integrada evita danos ao equipamento ou à válvula em caso de conexões incorretas.
Outra característica é a saída adicional para válvulas DC. Através de um conector de 5 polos é possível controlar válvulas DC de até 40 W a 24 V; a saída é ativada por um botão específico no painel. Um mecanismo de proteção desativa automaticamente a unidade em caso de consumo superior a 40 W, prevenindo avarias. Essas diversas opções de conexão e ajuste oferecem novas possibilidades para teste e comissionamento de válvulas Parker.
Com o painel de controle bem organizado e display multifuncional, a ValveMaster® proporciona condições ideais para um procedimento rápido e objetivo. Para documentação, é possível conectar um instrumento de medição externo em dois soquetes frontais. O equipamento vem acondicionado em uma caixa plástica sólida e travável, que protege a eletrônica e ainda acomoda o cabo de conexão em um compartimento de armazenamento separado.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| Produtos | Tensão de entrada |
|---|---|
| EX00-M05 | 85…260 V |