Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal® | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Diâmetro interno (mm)

Diâmetro externo (mm)

Altura do elemento (mm)

Largura do sulco

Temperatura mínima de trabalho (C)

Temperatura máxima de trabalho (C)

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal®

Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal®

Flange seal. Internal pressure. Static and intermittently dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force.

Especificações técnicas

  • Diâmetro externo: 300 to 465 mm
  • Diâmetro interno: 280.2 to 441.4 mm
  • Temperatura máxima de operação: 80 to 230 °C
  • Tipo de aplicação térmica: Low Temperature (< -35°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Mídia: Hydraulic
  • Opções de materiais de polímeros: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Pressão máxima de operação: 550 bar
  • Temperatura mínima de operação: -200 to -190 °C
  • Velocidade máxima de superfície: 0.005 m/sec
  • Unidade de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortecimento: No
  • Classificação de pressão: High Pressure (< 500 bar)

Descrição completa do produto

The HRI product series features a FlexiSeal® design with a cantilever spring and is ideally suited for flange sealing in high-pressure applications. It internally seals the pressure gradient against the outside. The HRI series is characterized by extremely high temperature resistance and chemical resistance.

• Extended heel to resist extrusion effects.
• Wiper-type lips.
• Cantilever spring with high-load/high-compliance to resist permanent set and long-term flange separation.
• Rigid spring acts as a control band to resist low temperature shrinkage.
• Available in large cross sections, ideal for large-diameter seals.
• NACE-approved energizers available for oil field use.

Range of application:
Flange sealing in high-pressure applications, pressure gradients from inside to outside. Cryogenic applications.

Documentos relacionados

×
Produtos Diâmetro interno (mm) Diâmetro externo (mm) Altura do elemento (mm) Largura do sulco Temperatura mínima de trabalho (C) Temperatura máxima de trabalho (C) Material de vedação
HRI-M046500-05-006-4 441.4 465 6.1 11.800 -200 80 006

687852
687424