Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal® | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Diâmetro externo (mm)

Diâmetro interno (mm)

Altura do elemento (mm)

Largura do sulco

Temperatura mínima de trabalho (C)

Temperatura máxima de trabalho (C)

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal® Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal®

Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal®

Flange seal. External pressure. Static and dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force. High deflection range permissible.

Especificações técnicas

  • Mídia: Hydraulic
  • Opções de materiais de polímeros: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®)
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Temperatura mínima de operação: -190 °C
  • Temperatura máxima de operação: 230 °C
  • Velocidade máxima de superfície: 5 m/sec
  • Unidade de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortecimento: No
  • Tipo de aplicação térmica: Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Classificação de pressão: High Pressure (< 500 bar)
  • Pressão operacional: External Pressure
  • Diâmetro externo: 158.8 to 344.4 mm
  • Diâmetro interno: 139.8 to 330.2 mm

Descrição completa do produto

The NLG product series features a FlexiSeal® design with a cantilever spring and is ideally suited for flange sealing in medium-pressure applications It seals the pressure gradient from outside to inside. It is the preferred choice for applications in which only limited assembly forces are permissible or which require compensation for larger gaps between sealing areas. It is also suitable for applications with minor movements caused by vibrations. The NLG series is characterized by extremely high temperature resistance and chemical resistance.

• Cantilever spring for low sealing load and high compliance to long-term flange separation.
• Many high-resilience energizer options available, including choice of light, medium and heavy loads and NACE for oil field use.
• Available with silicone filling for food and drug applications.

Range of application:
Flange sealing in medium-pressure applications, pressure gradient from outside to inside. Minor dynamics permissible.

Documentos relacionados

×
Produtos Diâmetro externo (mm) Diâmetro interno (mm) Altura do elemento (mm) Largura do sulco Temperatura mínima de trabalho (C) Temperatura máxima de trabalho (C) Material de vedação
NLG-M015700-03-009-4 166.6 157 3.1 4.8 -190 230 009

687852
687424