Bombas de engrenagem

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Material do corpo

Para tipo de fluido

Tipo de bomba

Deslocamento máximo

Taxa de fluxo máximo

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Bombas de engrenagem


Bombas de engrenagem

A linha completa da Parker de motores de alta e baixa velocidades fornecem potência que vai até 15.000 libras por polegada de torque com velocidades que vão de 1/2 rpm a 13.000 rpm. Uma gama completa de tamanhos é oferecida em configurações operacionais de estilo na engrenagem, gerotor, palheta e pistão. Estão disponíveis motores de deslocamento fixo e variável. Os motores hidráulicos da Parker apresentam um excelente desempenho, com alta eficiência, a compensação real de desgaste e vida útil prolongada.


Parker’s PGP640 Series Cast Iron fixed displacement gear pump offers high volumetric efficiency, high performance, and high power density due to its interlocking two-piece cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP330 fixed displacement gear pumps offer high performance and high endurance due to its cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP130 fixed displacement gear pumps offer high performance and high endurance due to its cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s Aluminum Pump PGP505 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Visualização 10 de 1

The SG102 is a mid-size dump pump with a large C series dump valve that provides increased dump cycle time compared to a traditional G series dump pump.

Visualização 10 de 5

Parker’s PGP610 Series Cast Iron Gear Pump is a type of fixed/positive displacement gear pump that offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s Cast Iron Pump PGP620 Series fixed/positive displacement gear pump offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s Aluminum Pump PGP511 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP315 fixed displacement gear pumps offer high performance and high endurance due to its cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP350 fixed displacement gear pumps offer high performance and high endurance due to its cast iron construction.

Visualização 10 de 1

As bombas de engrenagens de deslocamento fixo PGP365 da Parker oferecem alto desempenho e alta resistência devido à sua construção em ferro fundido.

Visualização 10 de 1

Parker’s Aluminum Pump D Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Visualização 10 de 473

Parker’s Aluminum Pump H Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Visualização 10 de 489

Parker’s Aluminum Pump HD Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Visualização 10 de 105

Parker’s Aluminum Pump PGG Series fixed displacement High Speed Low Torque Gerotor pump offers high performance and high power density dues to its aluminum construction.

Visualização 10 de 46

As bombas basculantes da série C101/C102 da Parker oferecem o desempenho mais confiável e sem problemas do setor para aplicações em caminhões basculantes e reboques. Pressões de operação de até 172 bar (2.500 psi), velocidades de até 2.400 rpm

Visualização 10 de 5

Parker’s G101/G102 series dump pumps provide the most reliable, trouble free performance in the industry for dump truck and trailer applications. Operating pressures up to 172 bar (2,500 psi), speeds up to 2,400 rpm, flows up to 16.9 gpm.

Visualização 10 de 6

Parker’s PGP020 fixed displacement commercial gear pumps offer high performance and high endurance due to their cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP031 fixed displacement commercial gear pumps offer high performance and high endurance due to their cast iron construction.

Visualização 10 de

Parker’s PGP051 fixed displacement commercial oil gear pumps offer high performance and high endurance due to their cast iron construction.

Visualização 10 de 1

Parker’s PGP076 fixed displacement commercial gear pumps offer high performance, durability, and high endurance due to their cast iron construction.

Visualização 10 de 1

The Parker Pump & Motor Division’s global expertise in providing world class products for mobile hydraulic applications are ready to combine with emerging electric motor technologies.

Visualização 10 de

The Iron and Aluminum Pump P16 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its part aluminum construction.

Visualização 10 de 1

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Visualização 10 de 1

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Visualização 10 de 1

687852
687852