Sensor de velocidade da engrenagem - GS | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Número do modelo

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Sensor de velocidade da engrenagem - GS

Sensor de velocidade da engrenagem - GS

Os sensores GS Gear Speed da Parker oferecem saída ativa ao detectar alvos de material ferroso. Com tecnologia Hall Effect polarizada, detectam velocidades zero. Disponíveis em várias configurações de montagem, são imunes a problemas de alinhamento

Especificações técnicas

  • Temperatura máxima de operação: 85 to 125 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C, -40 °C
  • Classificação de proteção de ingresso: 67
  • Conexão elétrica: DTM04, DT04
  • Material do alojamento: Glass-filled Nylon, Stainless Steel
  • Tipo de montagem: Flanged, Single Bolt, 5/8"-18 UNF Thread, ISO 6149-1 M14x1.5
  • Setor: Agriculture, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Tensão de alimentação: 5 to 16 VDC Regulated, 5 to 24 VDC Regulated, 5 to 27 VDC Regulated, 12V Battery
  • Corrente de funcionamento: 6 mA max., 13.5 mA max.
  • Saída de sinal: Open Collector & J1939 CAN
  • Classificação da corrente de saída: 25 mA, 30 mA
  • Frequência: 0 to 15 kHz, 0 to 10 kHz
  • Folga de ar: 0 to 3 mm, 0 to 5 mm
  • Tipo de sensor: Speed

Descrição completa do produto

A série GS da Parker é uma família de sensores de velocidade para aplicações móveis e outras.  Eles apresentam uma saída digital, construção ferrosa sem contato que pode ser usada como um captador de velocidade com uma variedade de engrenagens e rodas de tom.  

Os sensores usam tecnologia de efeito Hall com polarização reversa para operação sem problemas.  Eles contêm uma saída de dissipação de corrente digital autoajustável que é imune a variações no entreferro e no alinhamento rotativo. Os sensores são muito robustos e capazes de suportar aplicações robustas. A eletrônica encapsulada combinada com o conector selado oferece ao sensor GS proteção IP67 para aplicações externas expostas.  Esses recursos mecânicos oferecidos proporcionam fácil instalação e remoção, mesmo em condições de campo.

Mercados:
•Antena
• Equipamentos agrícolas
• Equipamentos de construção
• Equipamento florestal
•Industrial
• Equipamento de manuseio de materiais
• Outros dispositivos móveis

Características / Benefícios:
• Corpo em plástico ABS ou aço inoxidável para resistência à corrosão.
• Eletrônica encapsulada para classificação IP67.
• Sem partes móveis.
• Omnidirecional para facilitar o alinhamento.
• Detecção de velocidade zero.

Aplicativos:
• Velocidade do motor/transmissão
• Bomba hidráulica/velocidade do motor
• Velocidade do eixo

Documentos relacionados

×
Produtos Número do modelo
167758ECD GS100
01711ECD GS50
01712ECD GS60
154877ECD GS70

687852
936514