Motores de gerotor

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Tamanho do eixo

Marca

Deslocamento

Pressão operacional

Classificação do torque

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Motores de gerotor


Motores de gerotor

A linha completa da Parker de motores de alta e baixa velocidades fornecem potência que vai até 15.000 libras por polegada de torque com velocidades que vão de 1/2 rpm a 13.000 rpm. Uma gama completa de tamanhos é oferecida em configurações operacionais de estilo na engrenagem, gerotor, palheta e pistão. Estão disponíveis motores de deslocamento fixo e variável. Os motores hidráulicos da Parker apresentam um excelente desempenho, com alta eficiência, a compensação real de desgaste e vida útil prolongada.


O motor mais compacto de sua classe, o trem de força exclusivo Nichols 110A tem baixas tensões internas e longa vida útil. Pressões intermitentes de até 3500 psi, torque de até 7200 lb-pol. Carga lateral para 1450 lb. Eixo 1,25 polegada nominal.

Visualização 10 de 1

The Torqmotor™ TF Clutch Series low speed, high torque motor is ideal for applications where a freewheeling output shaft is required for some part of the duty cycle. Intermittent pressures to 4000 psi, torques to 7000 lb-in. Shaft size 1.25 inch.

Visualização 10 de

Disponível com montagem em flange ou roda, o motor TF Series suporta pressão intermitente até 4.000 psi e torque de 8.100 lb-in. Capacidade de carga lateral: 4.000 lb no flange e 6.000 lb na roda. Diâmetro do eixo nominal: 1,25 pol.

Visualização 10 de 1

The TJ Series marries the TE Series drive train with a larger, heavier duty roller bearing and shaft. This compact, economical wheel motor has intermittent pressures to 2750 psi and torques to 5700 lb-in. The shaft is 1.25 inch nominal.

Visualização 10 de 1

The TB Series is a durable light duty hydraulic motor with up to 1-inch shaft. It can carry side loads up to 1100 pounds with intermittent pressures to 2400 psi and torques to 4700 lb-in.

Visualização 10 de 1

The TC Series is the most compact Torqmotor™ for lighter duty applications. Sintered copper/steel bushings for side loads up to 790 lb. With intermittent pressures to 1750 psi, torques up to 2700 lb-in can be obtained. Shaft size 1 inch nominal.

Visualização 10 de 1

Com mais potência e durabilidade, o motor hidráulico LSHT Parker Torqmotor™ TG Series está disponível em montagens flange ou roda. Torque de até 12.600 lb-in, deslocamento de até 58,5 cu-in e eixos de até 1,375 pol.

Visualização 10 de 1

A robust TGK Series é um motor hidráulico pesado com transmissão reforçada em tamanho padrão, oferecendo até 19.000 lb-in de torque com pressão intermitente de até 4000 psi. Suporta carga lateral dinâmica de até 3600 lb na chave.

Visualização 10 de 1

O maior Torqmotor, Série TK, disponível em montagens flange e roda. Torque até 23.500 lb-in, pressão intermitente até 4500 psi. Carga lateral de 7500 lb (flange) e 9400 lb (roda). Diâmetro do eixo nominal: 1,5 pol.

Visualização 10 de 1

Designed for use underwater or in corrosive environments, all external metal surface parts of the TS Series motor are stainless steel. Side load capacity 300 lb. Intermittent pressures to 2400 psi, torques to 2000 lb-in. Shaft is 1inch diameter.

Visualização 10 de

O único motor em sua classe com rolamentos de rolos, a Série TE pode suportar cargas laterais de até 680 kg (1500 lb) e resistir ao impacto causado por acoplamentos de corrente e engrenagem.

Visualização 10 de 1

Obtenha capacidade de carga lateral de até 2721 kg em flanges e 2363 kg em rodas. O motor da Série TH possui eixo de 1,5". Torque de até 1480 Nm e pressão intermitente de até 276 bar.

Visualização 10 de 1

The compact TL Series wheel motor has reduced length but still plenty of power. Intermittent pressures are 3500 psi, torques to 10,300 lb-in. Side load capacity 3600 lb. at key. Shaft size is 1.25 inch nominal.

Visualização 10 de 1

Parker’s Aluminum Motor MGG Series fixed displacement High Speed Low Torque Gerotor motor offers high performance and high power density dues to its aluminum construction.

Visualização 10 de 115

Parker’s 3Z Motor series is a Low Speed, High Torque (LSHT) motor that is case drain ready and has high flow capabilities. The 3Z Motor series has high flow and low pressure drop across a wide speed range.

Visualização 10 de 2

687852
687852