Acumuladores hidráulicos

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Marca

Divisão

Estilo do produto

Pressão operacional

Volume

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Acumuladores hidráulicos


Acumuladores hidráulicos

Os acumuladores hidráulicos da Parker regulam o desempenho de um sistema hidráulico, fornecendo um volume adicional de fluido do sistema, pressurizado por um fornecimento de gás externo. Para aplicações industriais, a Parker oferece três tipos de acumuladores hidropneumáticos: bexiga, pistão e diafragma. Cada tipo tem vantagens e limitações, que devem ser consideradas ao selecionar um acumulador para uma aplicação específica.


The EHP piston accumulators are manufactured in Carbon & Stainless Steel and are available with a wide range of bore sizes to PED 2014/68/EU. Suitable for Industrial, Marine, Oil, Gas & Energy applications (250 & 350 bar/ up to 540mm bore as standard).

Visualização 10 de 10

Designed for high pressure hydraulic systems the EHV bladder accumulator is available in carbon & stainless steel, (70 to 690 bar, 0.2 to 57 Litres). Options with a flanged SAE fluid port and for high flow rates are also available.

Visualização 10 de 175

Parker Olaer Clamps are designed to allow quick and easy installation of hydraulic accumulators. Available in carbon and stainless steel.

Visualização 10 de 12

The EHV series is suitable for Industrial Energy, Marine & Mobile Markets. There are also 2 sub-series: the EHVF with Flanged SAE Fluid Port and EHVDA for high flow rates. This range is available in carbon and stainless steel.

Visualização 10 de 50

A wide range of genuine Parker replacement bladder kits is available for the reconditioning of your accumulator.

Visualização 10 de 36

Piston accumulators are the optimal choice when fluid energy storage, hydraulic shock absorption, auxiliary power, or supplemental pump flow is required. Customizable by size and pressure, piston accumulators can be uniquely designed to fit your needs.

Visualização 10 de 1

Parker Brackets are designed to allow quick and easy installation of accumulators. Fabricated from carbon and stainless steel.

Visualização 10 de 4

Os acumuladores de pistão crimpados da Série ACP, patenteados pela Parker, são uma alternativa ideal aos diafragmas para equipamentos do setor industrial e móbil. Compactos e econômicos, oferecem os mesmos benefícios dos acumuladores de pistão.

Visualização 10 de 1

Designed for LOW pressure fluid systems, the EBV bladder accumulators are ideally suited for the Energy, Process, Marine and Oil & Gas Markets. Available in V 0.5 to 575 l, in carbon steel (20 - 80 bar), and in stainless steel (20 - 40 bar).

Visualização 10 de 28

The Parker UK Series is ideally suited for the UK Industrial market and is fitted with a bonded seal fluid port and ¼” BSP gas connection as standard (more options available). Available in carbon steel (20 to 80 bar) and stainless steel (20 to 40 bar)

Visualização 10 de 10

Bladder accumulators are excellent for storing energy under pressure, absorbing hydraulic shocks, and dampening pump pulsation and flow fluctuations. They are a cost effective option with fast response time and are compatible with low lubricity fluids.

Visualização 10 de 1

Designed for high pressure hydraulic systems, the O&G bladder accumulator has been developed for the hazardous environments encountered within the Oil & Gas Industry and other aggressive environments. Carbon and stainless steel (up to 760 bar).

Visualização 10 de 5

Parker Pulsation Dampers are available in stainless steel (up to 690 bar) for applications demanding a stronger and more durable product.

Visualização 10 de 60

The EHP piston accumulators are manufactured in Carbon Steel and are available in 3 different bore sizes conforming to PED 2014/68/EU and UK Safety Regulation 2016 No 1105. Suitable for Industrial, Marine, Oil, Gas & Energy applications.

Visualização 10 de 112

Acumuladores de pistão Parker são projetados para aplicações móveis e industriais, oferecendo longa vida útil e sendo os melhores em peso por litro. Desenvolvidos para uso em aplicações na área industrial ou móbil.

Visualização 10 de 78

Diaphragm accumulators provide an affordable means of storing energy under pressure, absorbing hydraulic shocks, dampening pump pulsation/flow fluctuations. They provide dependable performance in a lightweight, compact design.

Visualização 10 de 18

'The SB safety block conforms to 'PED 2014/68/EU & UKCA. Temperature range -20°C to + 80 °C Zinc plated for optimum corrosion resistance, conforming to ISO 9227 Suitable for ATEX environments (manual version) Seals material : NBR

Visualização 10 de 82

The SB adaptors is the perfect device to connect accumulator with safety block SB range
Temperature range -20°C to + 80 °C
Seals material : NBR

Visualização 10 de 13

Diaphragm accumulators are inexpensive, compact and lightweight and are ideally suited where weight and space is an important consideration.

Visualização 10 de 1

Transfer Barrier accumulators provide fluid separation where two different media must transfer pressure between each other without mixing. Also used as an accumulator in series with gas bottles where size constraints exist.

Visualização 10 de 1640

The SBV3 pulsation damper is specially designed for installation on low pressure fuel systems, typically in Marine and Power Generation applications, to attenuate pressure pulses (up to 40 bar/ 2.5 Litres).

Visualização 10 de 3

Parker Gas Bottles store nitrogen under pressure and provide additional gas volume typically for accumulator systems (incorporating piston or bladder accumulators).Available in carbon and stainless steel.

Visualização 10 de 11

Acumuladores de pistão até 80 litros, diâmetro de 200mm, 250 Bar e 350 Bar. Os acumuladores série A da Parker oferecem design de qualidade e recursos técnicos avançados, garantindo um ótimo desempenho e vida útil.

Visualização 10 de 9

Acumuladores de Pistão até 300 Litros de volume, 360mm de Diâmetro, 250 Bar & 350 Bar. Os acumuladores de pistão AP da Parker oferecem design de qualidade e características técnicas premium que garantem uma vida útil e um ótimo desempenho.

Visualização 10 de 12

Complete flexibility is the keynote to Parker hydraulic accumulator racks. We offer customised designs to meet your specific needs. Major features can include; manifold, accumulator isolation, drain to tank facility, welded fittings & safety blocks.

Visualização 10 de

687852
687852