Filtros hidráulicos

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Estilo de montagem

Taxa de fluxo

Pressão operacional

Tipo de produto

Marca

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Filtros hidráulicos


Filtros hidráulicos

Oferecendo uma gama de elementos de filtros de substituição de qualidade a preços competitivos, os elementos Par-Fit da Parker permitem aos clientes adquirir seus elementos de reposição de uma fonte de qualidade, independentemente do fabricante original do equipamento. Os elementos de troca Par-Fit competitivos devem estar em conformidade com os mesmos testes rigorosos dos elementos de reposição padrão da Parker. Os elementos atendem ou superam todas as especificações em relação a ruptura do elemento, resistência a explosão, integridade na fabricação, compatibilidade do material, resistência a fadiga do fluxo e teste Multipass. A Parker tem trabalhado diligentemente durante anos para desenvolver uma linha de elementos de troca que oferece aos clientes uma solução de qualidade a um preço competitivo.


Os filtros de linha de retorno da série PT da Parker combinam filtragem de microvidro de alta eficiência com instalação de baixo custo em um design patenteado. Pressão operacional permitida de 150 PSI/10,3 Bar e capaz de vazões de até 50 GPM/180 L

Visualização 10 de 118

Os filtros da série SR são capazes de alimentar óleo filtrado sob pressão positiva para o lado de sucção da bomba de reforço, filtrando sistemas de óleo de circuito aberto e fechado através de um filtro.

Visualização 10 de 46

A série Parker EPF é um filtro de óleo hidráulico em linha altamente compacto e ecológico que apresenta um núcleo de elemento reutilizável. Capaz de vazões de até 700 L/min (185 GPM).

Visualização 10 de 676

A série Parker GMF é um filtro de óleo hidráulico em linha altamente compacto e ecológico que apresenta um núcleo de elemento reutilizável. Capaz de vazões de até 600 L/min (158 GPM). Pressão operacional máxima permitida 70 bar (1.015 psi).

Visualização 10 de 182

A série IN-AGB é um filtro de linha de retorno montado no tanque de baixo custo e alto desempenho com uma construção de bypass de resposta rápida com baixa histerese e uma alta capacidade de retenção de sujeira.

Visualização 10 de 194

DuraClean™ é um óleo hidráulico ultra-premium fornecido exclusivamente pela Parker. O fluido possui uma química de aditivos exclusiva projetada para maximizar a vida útil do óleo, ao mesmo tempo em que fornece proteção antidesgaste.

Visualização 10 de 4

O Parker Sentinel possui operação automática, que minimiza o consumo de energia enquanto prolonga a vida útil dos fluidos. Este desidratador a vácuo compacto oferece flexibilidade ao usuário.

Visualização 10 de 5

Os filtros de linha de retorno da série STF são projetados para situações em que o uso de alumínio é restrito em aplicações como marítimas e industriais.
Vazão máxima 500 l/min - Pressão máxima 10 bar.

Visualização 10 de 65

A série TTF apresenta pré-filtração por meio de uma coluna magnética e um bypass de resposta rápida com baixa histerese. Pressão máxima 10 bar. Fluxo máximo 500 l/min.

Visualização 10 de 800

O filtro PT montado no top oferece uma solução econômica para filtragem de qualidade montada no top de tanques.
Pressão máxima 10 bar. Fluxo máximo 400 l/min.

Visualização 10 de 48

ATZ Series Suction Filters.
Submersible (under oil level) tank-wall mounted suction line filters containing a valve that closes automatically before changing the element.
Maximum flow 300 l/min.

Visualização 10 de 31

Os filtros em linha de alta pressão 100P da Parker são projetados para sistemas onde o fluxo reverso pode ser esperado e onde o espaço é escasso. Pressão operacional permitida de 6000 PSI/414 Bar e capaz de vazões de até 120 GPM/455 LPM, dependend

Visualização 10 de 192

A série ETF é um filtro de linha de retorno leve e econômico montado na parte superior do tanque. Fornecendo vazão máxima de 175 l/min e pressão máxima de 6 bar.

Visualização 10 de 78

A linha de retorno de regatas da série BGT da Parker apresenta pré-filtração por meio de uma coluna magnética e um desvio de fluxo total com baixa histerese. Pressão operacional permitida de 150 PSI/10,3 Bar.

Visualização 10 de 17

A série de filtros de alta pressão Parker 50P é totalmente personalizável com capacidade de fluxo reverso para atender a qualquer necessidade do sistema. Atendendo aos padrões automotivos SAE HF4.

Visualização 10 de 393

O design modular inovador do Parker MPD oferece soluções em uma ampla gama de aplicações industriais. Pressão operacional permitida de 1200 PSI/82,8 Bar e capaz de vazões de até 150 GPM/581 LPM, dependendo da viscosidade.

Visualização 10 de 24

Os filtros duplex de alta pressão da série 22PD-32PD são especialmente projetados para oferecer operação contínua, mesmo durante a troca de elementos.

Visualização 10 de 102

Os filtros em linha de alta pressão da série 100P foram projetados para que apenas a tampa da tampa do tambor precise ser removida para trocar o elemento, tornando-o ideal para aplicações onde o espaço é escasso.

Visualização 10 de 92

A série 45M de filtros de média pressão oferece uma solução ideal para o problema de proteção dos componentes do sistema em pressões mais baixas. A carcaça do filtro robusta permite que o produto 45M seja aplicado em ambientes hostis.

Visualização 10 de 176

A série BGT apresenta pré-filtração por meio de uma coluna magnética e um desvio de fluxo total com baixa histerese. Fornecendo vazões máximas de 2400 l/min à pressão máxima de 10 bar.

Visualização 10 de 222

A Unidade de Transferência Portátil Guardian da Parker é uma unidade portátil projetada para filtrar novos fluidos e polir os fluidos existentes em um sistema para reduzir os níveis de contaminação.

Visualização 10 de 54

O Sistema de Purificação da Série Parker SMR usa tecnologia patenteada para remover contaminantes do óleo. Portátil e melhorando a demulsibilidade de um sistema, a Parker criou uma solução para purificação de óleo no local.

Visualização 10 de 120

O Sistema de Purificação Portátil da Série PVS da Parker apresenta operação automática e facilidade de manutenção. Este desidratador a vácuo é convenientemente portátil e capaz de purificar o óleo de um sistema no local.

Visualização 10 de 1

A série Maxiflow é uma gama de filtros rosqueados projetados para fornecer proteção de qualidade de baixo custo para sistemas hidráulicos ou de lubrificação.
Pressão máxima 10 bar. Fluxo máximo 360 l/min.

Visualização 10 de 31

O elemento filtrante patenteado de sucção/retorno/duplex da série Moduflow™ Plus da Parker apresenta vida útil mais longa e maior capacidade de sujeira. Pressão operacional permitida de 200PSI / 13,8 Bar.

Visualização 10 de 43

687852
687852