Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50)

Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50)

Parker's hydrogenated nitrile (HNBR, HSN) O-rings are very compatible with oils and gases.

Especificações técnicas

  • Diâmetro interno: 0.029 to 25.940 inch
  • Largura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opções de materiais de polímeros: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Nome de comercialização: 21705
  • Tipo de aplicação térmica: High Temperature (260 to 400°F)
  • Dureza: 50 Shore A
  • Temperatura mínima de operação: -25 °F
  • Temperatura máxima de operação: 300 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Setor: Automotive
  • Especificações atendidas: None
  • Região de origem: North America
  • Internamente lubrificado: No
  • Cor: Black

Descrição completa do produto

Parker's hydrogenated nitrile KB190-50 (HNBR, HSN) is a synthetic polymer that results from the hydrogenation of nitrile rubber (NBR). Superior mechanical characteristics, particularly high strength, helps reduce extrusion and wear.

• Heat resistance — Up to 150°C (300°F)
• Cold flexibility — Down to approximately -48°C (-55°F)

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons
• Vegetable and animal fats and oils
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, bases and salt solutions at moderate temperatures
• Water and steam up to 149°C (300°F)
• Ozone, aging and weathering

Not compatible with:
• Chlorinated hydrocarbons
• Polar solvents (ketones, esters and ethers)
• Strong acids

Used for automotive applications

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519