Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Filtros de aço inoxidável de alta eficiência para o tratamento de biogás de digestores anaeróbicos e aterros sanitários para vazões de até 1110m³/h e pressão máxima de operação de 0,5 barg.
O biogás produzido em digestores anaeróbios e aterros sanitários é saturado com água e contém espumas, pequenas partículas sólidas em suspensão, graxas, partículas e outros contaminantes: portanto, é essencial que esses contaminantes sejam removidos do gás por filtração antes de qualquer equipamento ou tubulação a jusante.
A não remoção dessas impurezas pode levar ao mau funcionamento de dispositivos e processos a jusante e, na ausência de desumidificação eficaz, pode causar entupimento ou bloqueio de sopradores, trocadores de calor e medidores de gás, aumentando os custos de manutenção e o tempo de inatividade da planta.
Os filtros Hyperfilter BioEnergy foram projetados especificamente para evitar esses efeitos indesejados, disponíveis em uma variedade de tamanhos adequados às necessidades das aplicações de biogás. O segredo do Hyperfilter BioEnergy é seu elemento filtrante altamente avançado. Isso combina eficiência de retenção de partículas ultra-alta com queda de pressão extremamente baixa, o que resulta em biogás limpo e pronto para uso com custos de serviço reduzidos ao mínimo.
Características
Benefícios
Dimensionamento e seleção
Nota importante: Para o desempenho de pureza do gás cotado, os filtros de gás devem ser dimensionados corretamente para pressão operacional mínima e vazão máxima de entrada usando os fatores de correção encontrados na Folha de Informações do Produto.
Para obter mais informações ou uma discussão detalhada sobre seus requisitos específicos, entre em contato com a Parker ou um distribuidor autorizado Parker.
| Produtos | Taxa de fluxo máximo (m3/h) | Entrada de conexão da porta | Materiais de construção |
|---|---|---|---|
| FFB105-304 | 105 | DN50 | Housing: Galvanized steel AISI304; Seals: Neopren |
| FFB105-316 | 105 | DN50 | Housing: Galvanized steel AISI316; Seals: Neopren |
| FFB265-304 | 265 | DN80 | Housing: Galvanized steel AISI304; Seals: Neopren |
| FFB265-316 | 265 | DN80 | Housing: Galvanized steel AISI316; Seals: Neopren |
| FFB720-304 | 720 | DN125 | Housing: Galvanized steel AISI304; Seals: Neopren |
| FFB720-316 | 720 | DN125 | Housing: Galvanized steel AISI316; Seals: Neopren |
| FFB1110-304 | 1110 | DN200 | Housing: Galvanized steel AISI304; Seals: Neopren |
| FFB1110-316 | 1110 | DN200 | Housing: Galvanized steel AISI316; Seals: Neopren |