Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker’s IQAN-LC5-X05 is a large, analog joystick for the mobile market. The ergonomic MP handle option provides a variety of control interfaces. Combinations of buttons, thumb wheels, and trigger are available.
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Produtos | Alça |
|---|---|
| 20076317 | No handle |
| 20076318 | No handle, bellow included |
| 20076319 | Ball knob |
| 20077692 | N2 handle |
| 20077695 | N2T handle |
| 20077699 | N4 handle |
| 20077694 | N4T handle |
| 20077721 | MPB0W0T0 handle |
| 20077722 | MPB0W0T1 handle |
| 20076320 | MPB2W0T0 handle |
| 20076321 | MPB2W0T1 handle |
| 20076322 | MPB2W2T0 handle |
| 20076323 | MPB2W2T1 handle |
| 20076324 | MPB4W0T0 handle |
| 20076325 | MPB4W0T1 handle |
| 20076326 | MPB4W1T0 handle |
| 20076327 | MPB4W1T1 handle |
| 20076328 | MPB8W0T0 handle |
| 20076329 | MPB8W0T1 handle |
| 20077753 | G handle |