Expansion controllers - IQAN-XS2 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Número do modelo

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Expansion controllers - IQAN-XS2

Expansion controllers - IQAN-XS2 OBSOLETE

This product is obsolete. Please contact your local Parker Representative for more information. Parker's IQAN-XS2 expansion module can be added to increase I/O in an IQAN system.

Especificações técnicas

  • Tensão de alimentação: 9 to 32 VDC
  • Temperatura máxima de operação: 70 °C
  • Temperatura mínima de operação: -30 °C
  • Número de entradas: 8 (20)
  • Número de resultados: 12
  • Classificação de proteção de ingresso: IP65
  • Especificações atendidas: 2004/108/EC
  • Conexão elétrica: AMP/Tyco Power Timer
  • Classificação da corrente de saída: 1800 mA
  • Material do alojamento: Aluminum
  • Setor: Agriculture, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Tipo de controlador: Slave/expansion module, Slave/Expansion Module

Descrição completa do produto

Parker’s IQAN-XS2 module is one of a collection of expansion (slave) controllers that can be added to an IQAN system. The rugged XS2 focuses on digital (on-off) output control for hydraulic valves. The XS2 also has inputs capable of measuring analog and digital signals. The I/O may be flexibly configured to meet any system need. Its function is defined in the IQAN master unit’s program with the easy-to-use IQAN programming tools. IQAN-XS2 communicates with IQAN master displays or controllers over a CAN bus. Equipped with an aluminum housing and an environmentally sealed, 42-pin connector, this controller is designed for the outdoor environment.

This makes the IQAN-XS2 expansion controller a perfect addition to expand the I/O for any mobile machine application.

Markets:
• Construction equipment
• Transportation
• Agriculture machinery
• Material handling equipment

Features/Benefits:
• Monitors up to 20 inputs - analog or digital
• 12 dedicated on-off outputs that are high-side power outputs
• Slave unit requires no programming
• Sealed for outdoor use
• CAN communication

Applications:
• Outrigger control
• Grapple control
• Auxiliary hydraulics control

Documentos relacionados

×
Produtos Número do modelo
5010017 IQAN-XS2

687852
936514