Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker's MiniKrimp™ High Pressure Hose assembly is ideal when a flexible connection is desired between the MiniKrimp™and the hydraulic pressure source.
Parker's MiniKrimp ™ High Pressure Hose is designed to be used when mounting a hand pump to the MiniKrimp ™ stand base. The quick connect coupler makes installation quick and the 10,000 psi operating pressure ensures the crimper will execute properly every time.
Markets:
• Fluid Handling
• Industrial
• Mobile
• Marine
• Oil & Gas
Features/Benefits:
• Quick connect fittings allow assembly without tools
• Light weight and robust
• 10,000 psi working pressure with 4:1 design factor
Applications:
• Crimper
Technical Specifications:
• Factory-made assemblies only
| Produtos |
|---|