Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Sporlan Type See-All moisture liquid indicator combines two functions of moisture and liquid indication into a single economical product.
Produtos | Tamanho da conexão (in) | Tipo de conexão | Comprimento (in) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|---|
700000 | 1/4 | Male Flare | 2.87 | 72.9 |
700026 | 1/4 | Female x Male Flare | 2.56 | 65 |
700052 | 1/4 | ODF Solder | 4.63 | 117.6 |
700078 | 3/8 | Male Flare | 3.37 | 85.6 |
700091 | 3/8 | Female x Male Flare | 2.97 | 75.4 |
700117 | 3/8 | Female Flare x Swivel Nut | 2.83 | 71.9 |
700130 | 3/8 | ODF Solder | 4.63 | 117.6 |
700169 | 3/8 | Swivel Nut x ODF Solder | 3.83 | 97.3 |
700195 | 3/8 | Male Flare x Swivel Nut | 3.16 | 80.3 |
700221 | 3/8 | Swivel Nut x Swivel Nut | 2.99 | 75.9 |
700247 | 1/2 | Male Flare | 3.82 | 97 |
700260 | 1/2 | Female x Male Flare | 3.44 | 87.4 |
700273 | 1/2 | Female Flare x Swivel Nut | 3.36 | 85.3 |
700299 | 1/2 | ODF Solder | 4.88 | 124 |
700338 | 1/2 | Swivel Nut x ODF Solder | 4.27 | 108.5 |
700364 | 1/2 | Male Flare x Swivel Nut | 3.74 | 95 |
700377 | 1/2 | Swivel Nut x Swivel Nut | 3.66 | 93 |
700403 | 5/8 | Male Flare | 4.12 | 104.6 |
700416 | 5/8 | ODF Solder | 4.88 | 124 |
700455 | 5/8 | Swivel Nut x ODF Solder | 4.33 | 110 |
700468 | 5/8 | Male Flare x Swivel Nut | 3.95 | 100.3 |
700481 | 5/8 | Swivel Nut x Swivel Nut | 3.79 | 96.3 |
700507 | 7/8 | ODF Solder | 6.31 | 160.3 |
700546 | 1-1/8 | ODF Solder | 6.31 | 160.3 |
700585 | 1-3/8 | Male Flare | 8.00 | 203.2 |
700598 | 1-5/8 | Male Flare | 8.00 | 203.2 |
700611 | 2-1/8 | Male Flare | 8.00 | 203.2 |
700491 | 3/4 | Male Flare | 4.54 | 115 |
700495 | 3/4 | ODF Solder | 6.31 | 160 |
761700 | 3/8 | Zoomlock/ODM | 4.63 | 118 |
761701 | 1/2 | Zoomlock/ODM | 4.88 | 124 |
761702 | 5/8 | Zoomlock/ODM | 4.63 | 118 |
761703 | 7/8 | Zoomlock/ODM | 6.42 | 163 |