OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors

OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the "Recommended Products" section of this product page for details on any suitable alternative products, or contact us for further assistance.

Especificações técnicas

  • Tamanho da estrutura: 40 mm, 60 mm, 80 mm
  • Torque contínuo: 0.15 to 3.52 Nm, 1.4 to 31.3 lb-inch
  • Torque de pico: 0.35 to 9.54 Nm, 3.1 to 84 lb-inch
  • Velocidade nominal: up to 4000 RPM
  • Tensão de entrada: 230 VAC
  • Tipo de realimentação: 2500 ppr Incremental Encoder
  • Unidade de estacionamento compatível: Compax3, ARIES
  • Especificações atendidas: -
  • Classificação de proteção de ingresso: IP40, IP65
  • Freio de sustentação incluído: No
  • Método de refrigeração: Air-Cooled / Natural Convection
  • Tipo de eixo: Keyway
  • Versões personalizadas disponíveis: No

Descrição completa do produto

The MPE is an economical servo motor that extends the MPP family to smaller frame sizes.  It is Parker's lowest priced, housed, servo motor.  The MPE is inventoried allowing for immediate shipment from our factory.

• Segmented lamination technology, provides high torque
• Potted stator design for improved thermal efficiency
• High-performance Neodymium magnets
• Available in 40, 60, and 80mm frame sizes
• Continuous Stall Torques - 0.15 Nm to 3.52 Nm (1.4 in-lbs to 31.3 in-lbs)
• Peak Torque Ratings - 0.35 Nm to 9.54 Nm (3.1 in-lbs to 84.0 in-lbs)
• Rated Speed - 3974 RPM
• Feedback Options - 2500 line encoder
• Flying leads with low cost connectors
• IP Rating - IP64 standard, IP65 optional with shaft seal
• CE
• Best-in-class lead-time, two year warranty
• Compatible with Parker Compax3 and Aries series servo drives

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
936514