Uso geral, ISO 7241-B, Acoplamentos Rápidos Hidráulicos - Série 60 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Metade de acoplamento

Aplicação

Pressão máxima de operação

Tamanho do corpo (in)

Material do corpo

Material de vedação

Tipo de conexão

Tamanho da rosca da conexão (in)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Uso geral, ISO 7241-B, Acoplamentos Rápidos Hidráulicos - Série 60 Uso geral, ISO 7241-B, Acoplamentos Rápidos Hidráulicos - Série 60

Uso geral, ISO 7241-B, Acoplamentos Rápidos Hidráulicos - Série 60

Os engates rápidos e nimilos de uso geral da Parker são versáteis para uso em uma variedade de aplicações onde linhas de fluido, gás ou vapor exigem conexão e desconexão rápidas e simples.

Especificações técnicas

  • Aplicação: Hydraulics, General Purpose, Vacuum to Medium Pressure, Steam
  • Pressão máxima de operação: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • Tipo de troca: ISO 7241-1 Series B
  • Temperatura máxima de operação: 400 °F, 204 °C
  • Especificações atendidas: ISO 7241-1 Series B
  • Temperatura mínima de operação: -65 to -15 °F, -54 to -26 °C
  • Tipo de produto: Manual Connect
  • Taxa de fluxo: 3 to 757 L/min, 0.8 to 200 gal/min
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Classificação entre vácuo e pressão: 27.4 inch-Hg, -0.9 bar
  • Tamanho do corpo: 1/8 to 2-1/2 inch
  • Material do corpo: Steel, Brass, Stainless Steel
  • Tipo de conexão: Female NPTF, Female ORB, Female BSPP
  • Material da válvula: Brass, Steel, Stainless Steel 303, Stainless Steel 316
  • Tipo de chapeamento: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • Material de vedação: Nitrile, EPR, Fluorocarbon

Descrição completa do produto

Acopladores da série 60 (hidráulicos, fluidos, gás, vapor) de até 5000 psi, conectados com bicos da série B da ISO 7241, série 60. A Série 60 da Parker possui válvulas de corte duplo e são intercambiáveis com outros desconectadores rápidos que cumprem a série B da ISO 7241.

Esses acoplamentos rápidos de uso geral estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e materiais para serem versáteis para uso com diversos fluidos, incluindo vapor de alta temperatura. A Série 60 da Parker é multiuso para uma variedade de aplicações e pressões de até 5000 psi.

Os acopladores da versão a vapor são de latão com anéis de vedação duplos e esferas de travamento em aço inoxidável. O material da vedação é Etileno-Propileno e o 3/8" O tamanho possui uma manga tipo anel de empunhadura para facilitar a operação ao usar luvas.

Características Técnicas:
• Tamanhos: 1/8" – 2-1/2"
• Materiais: Aço, Latão, Aço Inoxidável 303, Aço Inoxidável 316
• Extremidades de Porto: NPTF fêmea, ESBR fêmea, BSPP fêmea
• Opções de vedação: Nitrila, EPR, Fluorcarboneto, Neopreno
• Opções de acopladores incluem: Trava de manga, atuador de válvula, compatibilidade com vapor

Mercados:
• Industrial
• Construção
• Processamento químico
• Limpeza Comercial
• Agricultura

Características/Benefícios:
• Globalmente intercambiável com acoplamentos de outros fabricantes que estejam em conformidade com a série B da ISO 7241
• Acoplamento multipropósito, amplamente utilizado em diversas aplicações
• Acopladores de aço possuem uma manga endurecida para resistência e durabilidade
• O batente de válvula metálico impede a verificação de fluxo para garantir desempenho estável
• Engates da versão a vapor possuem vedações de etileno propileno para suportar altas temperaturas e o 3/8" possui uma manga de anel de aderência para fácil operação ao usar luvas
• Engates de latão possuem anéis de vedação duplas para vedação redundante e esferas de aço inoxidável para resistência à corrosão
• Engates de aço inoxidável 316 possuem lacres de fluorocarbono para compatibilidade química
• Trava opcional de manga de acoplamento ajuda a evitar desconexões acidentais

Aplicações:

• Linhas hidráulicas industriais
• Processamento de alimentos e produtos químicos

• Linhas de água e refrigeração

• Gestão Térmica

• Transferência de fluido em alta pressão
• Transferência de fluido em alta temperatura
• Equipamentos móveis
• Equipamentos de limpeza
• Lavanderia a seco
• Sistemas a vapor

Documentos relacionados

×
Produtos Metade de acoplamento Aplicação Pressão máxima de operação Tamanho do corpo (in) Material do corpo Material de vedação Tipo de conexão Tamanho da rosca da conexão (in)
BH3-60 Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female NPTF 3/8 - 16
BH2016-60-BSPP Female Coupler General Purpose 1200 2 1/2 Brass Nitrile Female BSPP 2 - 11-1/2
BH3-60-BSPP Female Coupler General Purpose 2700 3/8 Brass Nitrile Female BSPP 3/8 - 16

687852
687539