N0674 2-274 - Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N0674-70) | Brasil

Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N0674-70) | #N0674 2-274

N0674 2-274

Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N0674-70) | #N0674 2-274

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are very compatible with oils and gases.


Especificações técnicas

  • Diâmetro interno: 9.984 inch
  • Largura: 0.139 inch
  • Opções de materiais de polímeros: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Dureza: 70 Shore A
  • Tipo de aplicação térmica: Standard Temperature (-30 to 300°F)
  • Temperatura mínima de operação: -30 °F
  • Temperatura máxima de operação: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Setor: General
  • Especificações atendidas: UL, MIL/Aero, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • Região de origem: North America
  • Internamente lubrificado: No
  • Cor: Black

Informações do item

Parker's Nitrile rubber (NBR) is the general term for acrylonitrile butadiene copolymer. The acrylonitrile content of nitrile sealing compounds varies considerably (18% to 50%) and influences the physical properties of the finished material. The higher the acrylonitrile content, the better the resistance to oil and fuel. At the same time, elasticity and resistance to compression set is adversely affected. In view of these opposing realities, a compromise is often drawn, and a medium acrylonitrile content selected. NBR has good mechanical properties when compared with other elastomers and high wear resistance. NBR is not resistant to weathering and ozone.

• Heat resistance
• Up to 100°C (212°F) with shorter life @ 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Depending on individual compound, between -34°C and -57°C (-30°F and -70°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)
• Used for general purpose, MIL-G-21569 CL 1, UL Listed

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD

Nenhum arquivo CAD disponível

OK

x

Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
687519