Filtros de gás natural

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Tipo de peça

Pressão operacional

Tipo de produto

Materiais de construção

Marca

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Filtros de gás natural


Filtros de gás natural


Filtros de aço inoxidável de alta eficiência para o tratamento de biogás de digestores anaeróbicos e aterros sanitários para vazões de até 1110m³/h e pressão máxima de operação de 0,5 barg.

Visualização 10 de 8

Proteger os injetores de combustível e os componentes de um sistema de combustível alternativo é vital para a operação eficiente do veículo. Os filtros Racor CNG garantem a remoção de contaminação prejudicial por aerossol.

Visualização 10 de

Filtros de substituição Parker Finite inline de ar comprimido e gás FFC-113 são comumente usados em veículos movidos a GNC (Gás Natural Comprimido).

Visualização 10 de 2

A série de filtros FFC-112 de gás natural comprimido em linha da Finite apresenta uma construção leve e robusta e foi projetada para proteger componentes críticos do motor contra contaminantes no combustível GNV.

Visualização 10 de 12

A série de filtros FFC-213 de ar comprimido e gás em linha da Finite é usada a bordo de veículos movidos a GNV (Gás Natural Comprimido) de caminhões e ônibus pesados.

Visualização 10 de 4

A série de filtros FFC-110 de ar comprimido e gás Finite Finite da Parker é frequentemente usada a bordo de veículos movidos a GNV (Gás Natural Comprimido).

Visualização 10 de 4

Filtros da série Parker TGA para filtração de gases técnicos e industriais em aplicações de até 50 bar(g).

Visualização 10 de 232

Filtros fabricados de grande fluxo da série Parker TGS para filtração de gases técnicos e industriais em aplicações de até 16 bar(g).

Visualização 10 de 80

Elementos coalescentes de substituição da série Racor FFC (Tipo C) para filtragem de gás natural comprimido (GNC)

Visualização 10 de 8

Os Elementos de Filtragem/Serviço de GNV Racor FFC protegem os injetores e componentes do sistema de combustível alternativo, removendo contaminantes de aerossóis no GNV tão pequenos quanto 0,3 – 0,6 mícron com até 99,97% de eficiência.

Visualização 10 de 15

Filtros de aço inoxidável aprovados pela ATEX para filtração de gases técnicos e industriais em aplicações de até 16 bar(g).

Visualização 10 de 8

As pressões máximas de operação diferem entre os tamanhos das portas, com uma classificação de pressão máxima de 345 barg disponível. Normalmente, os requisitos de aplicação da indústria são para graus de filtragem de 1 mícron.

Visualização 10 de 8

Designed for operation with both raw biogas and biomethane, providing full compliance to ATEX and PED regulations.

Visualização 10 de 36

Parker Zander F-CNG series fabricated carbon filters for CNG filtration applications up to 16 bar(g).

Visualização 10 de 72

Parker Zander G-CNG series filters for CNG filtration applications up to 350 bar(g).

Visualização 10 de 72

Parker Zander TGE Series stainless steel filters for filtration of technical and industrial gases in applications up to 16 bar(g).

Visualização 10 de 88

687852
687852