Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are compatible with oils and gases.

Especificações técnicas

  • Diâmetro interno: 0.029 to 25.940 inch
  • Largura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opções de materiais de polímeros: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Nome de comercialização: N0506
  • Tipo de aplicação térmica: Low Temperature (< -30°F)
  • Dureza: 65 Shore A
  • Temperatura mínima de operação: -70 °F
  • Temperatura máxima de operação: 180 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Setor: Aerospace
  • Especificações atendidas: MIL/Aero, AMS7271
  • Região de origem: North America
  • Internamente lubrificado: No
  • Cor: Black

Descrição completa do produto

Parker's Nitrile rubber (NBR) NM506-65  is an excellent general purpose material that has good mechanical properties when compared to other elastomers.  NBR is not resistant to weathering and ozone.

Certifications include AMS 7271

• Heat resistance — Up 82°C (180°F)
• Cold flexibility — down to -56°C( -70°F)

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)

Not compatible with:
• Fuels of high aromatic content, aromatic hydrocarbons (benzene), chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene), strong acids, glycols, ozone, weather, atmospheric aging, and polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519