Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Certificados

Cor

Mercados

Compatibilidade do fluido

Aplicação térmica (F)

Faixa de dureza nominal

Família de polímeros

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Parker's nitrile (NBR) O-ring kits contain 37 popular AS568 sizes and 513 total O-rings.

Especificações técnicas

  • Diâmetro interno: Various
  • Largura: Various
  • Opções de materiais de polímeros: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Tipo de aplicação térmica: Standard (-30 to 250°F)
  • Temperatura mínima de operação: -30 °F
  • Dureza: 70 Shore A
  • Temperatura máxima de operação: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Setor: General
  • Especificações atendidas: UL, MIL/Aero, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • Região de origem: North America
  • Internamente lubrificado: No
  • Cor: Black

Descrição completa do produto

When part numbers are missing, seal dimensions are unknown, and the parts themselves are unavailable from the equipment OEM, these o-ring kits can save the day, not to mention hours of downtime. More than eight different standard kits give you a choice of compounds and o-ring sizes for a wide range of sealing applications. The end result? Multiple sealing solutions for the same cost as a single OEM replacement part. Well even build custom kits using any of our 200-plus compounds.

• Heat resistance
• Up to 100°C (212°F) with shorter life @ 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Depending on individual compound, between -34°C and -57°C (-30°F and -70°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)
• Used for general purpose, MIL-G-21569 CL 1, UL Listed

Documentos relacionados

×
Produtos Certificados Cor Mercados Compatibilidade do fluido Aplicação térmica (F) Faixa de dureza nominal Família de polímeros
PLSTC STD KIT N0674 UL, MIL/Aero Black General Oils Standard (-30F to 250F) 70 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR)

687852
687519