Módulo Eletrônico para Controle em Malha Fechada - Série PID00A-40* | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Opção de tecnologia

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Módulo Eletrônico para Controle em Malha Fechada - Série PID00A-40* Módulo Eletrônico para Controle em Malha Fechada - Série PID00A-40*

Módulo Eletrônico para Controle em Malha Fechada - Série PID00A-40*

Os módulos eletrônicos Parker série PID00A-40* para controle em malha fechada atendem às exigências de aplicações de controle de posição, pressão e velocidade em válvulas com eletrônica integrada e retorno de posição do spool.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Electronic module
  • Tipo de atuação: N/A
  • Tipo de montagem: Snap-on mounting
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Material do corpo: Polycarbonate
  • Função: Closed loop control
  • Pressão máxima de operação: N/A
  • Faixa do controle de pressão: N/A
  • Taxa de fluxo máximo: N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: N/A
  • Para tipo de fluido: N/A
  • Tipo de interface: USB type-B
  • Corrente de funcionamento: Max. 0.1 A
  • Tensão de entrada: 18 to 30 VDC
  • Especificações atendidas: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Conexão elétrica: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Tipo de cabo: 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • Comprimento do cabo: 50 m
  • Peso: 0.16 kg

Descrição completa do produto

Parker Módulos Eletrônicos PID00A-40* para controle em malha fechada (para montagem em trilho DIN) são compactos, fáceis de instalar e economizam tempo de cabeamento graças a bornes destacáveis. Foram desenvolvidos para válvulas direcionais proporcionais com eletrônica integrada e realimentação da posição do carretel, permitindo aplicações de controle de posição, pressão e velocidade. O projeto digital do circuito garante boa precisão e adaptação ótima às válvulas por meio de um programa de interface amigável.


Mercados:

  • Industrial
  • Máquinas‑ferramenta


Características/Benefícios:

  • Projeto comprovado — assegura operação confiável
  • Circuito digital — possibilita desempenho ótimo da válvula
  • Software gratuito para PC (www.parker.com/propxd) — para configuração confortável
  • Prazo de entrega curto — sem necessidade de estoque
  • Controles PID estendidos
  • Controle de velocidade com realimentação de posição
  • Estágio de entrada diferencial com diversas opções de sinal
  • Estágio de saída com diferentes opções de saída
  • Função rampa de quatro quadrantes
  • Indicador de status
  • Parametrização via interface USB Tipo‑B
  • Conexão por bornes destacáveis
  • Compatível com as normas europeias EMC aplicáveis


Onde pode ser utilizado:

  • Adequado para aplicações hidráulicas gerais
  • Máquinas‑ferramenta
  • Prensas em geral


Documentos relacionados

×
Produtos Opção de tecnologia
PID00A-400 Standard
PID00A-401 Linearization of valve behaviour

687852
687478