Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho

Pressão máxima de operação

Taxa de fluxo máximo

Tipo de montagem

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series

Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series

Parker’s D81VW directional control valves are 5-chamber, pilot operated, solenoid controlled valves.

Especificações técnicas

  • Temperatura máxima de operação: +140 °F
  • Taxa de fluxo máximo: 80, 160 gal/min
  • Temperatura mínima de operação: -4 °F
  • Tipo de atuação: Hydraulic Pressure
  • Material do corpo: Grey Iron
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Tipo de válvula: Pilot Operated Directional Control Valve
  • Tamanho: NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot
  • Tipo de montagem: Subplate
  • Pressão máxima de operação: 5000 psi, 345 bar
  • Peso: 43.2 lb, 19.6 kg
  • Opções adicionais: Consult catalog for other available features

Descrição completa do produto

Parker’s D81VW directional control valves are available in 2 or 3-position. They are manifold or subplate mounted valves which conform to NFPA’s D08, CETOP 8 mounting patterns.

Markets:
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Oil & Gas
• Other Natural Resources
• Packaging Machinery
• Plastic Packaging
• Power Generation
• Primary Metal Refining/Process
• Printing and Marking Equipment
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• Explosion proof available
• Low pressure drop design
• Fast response option available
• Hardened spools provide long life
• No tools required for coil removal
• Wide variety of voltages and electrical connections available

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho Pressão máxima de operação Taxa de fluxo máximo Tipo de montagem
D81VW001C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NTW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C3NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C3NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NDP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NKJ NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5VJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C6NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C6NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C6VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001E4NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001F2NJJ NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K1NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NKJTJ NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYPTZ4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYEU NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VYEU NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYEU NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYEU NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020H1NJEU NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPZ NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYPZ NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGZ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NTP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NTW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1VDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1VJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004K4NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C5NYPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C6NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2VYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYWF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009K1NYPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C4NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NTPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B6NYWF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C2NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYCF3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW012C1NYCF3C NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW002C3NYCF3D NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYCF3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYGF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYGF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYGF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYGF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4VYPF3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYCF3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYCF3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYWF3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYGF3L NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C2NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020D4NYGF3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5VYGF3W NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYGF3W NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002E6NYPF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C1NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW015C1NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NYCF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030H2NYWF4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYWF43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYWF43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C3NYCF43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW012C3NYCF43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020D1NYWF43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYWF43F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYWF43F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C1VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NKS NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4VJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW012C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW014C1NTW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014C6NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NTP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NDP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NKP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2VJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2VJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NDW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NZP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5NDW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5VJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B6NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B6VJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H5NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B3NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B3NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B5NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B5VYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B6NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B6NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B6NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030D2NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030H2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NTPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NTWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004E4NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW005C2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006C1NTCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C5NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008F2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NJWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2VYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NTPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C5VYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014C5NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014C5NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW014E2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H5NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030D6NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C2NYCF20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009F2NYPF20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW001C1NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYWF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2VYPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2VYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYPF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYCF3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4VDP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K5VJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NTW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VTC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002E1NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002E6NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002F1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002K3NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002K6NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C2VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NJC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1VYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYP4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C3NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C5NYC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C6NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NJC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW014C6NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW015C4NYC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYC4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYP4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5VYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H1NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NJW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H5NYW4 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1VJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5VJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VKG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYPF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020D4VYGF45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF456 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYGF456 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4VYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1VYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW005C2NYPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C2NYPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C1NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4VYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VTPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D2NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C2NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C2VYP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1NDP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1NJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1VDP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1VJP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B5NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NYP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030D2NYG5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NKC20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C1NYC20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NKC20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020B2NJC20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYG45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYG45 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYP3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C2NYG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020B4NYG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NYG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D2NYPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYPF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NYGF5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYGF53F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002K1NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C5NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C6NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C6NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C4NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B5NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030H2NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NYGF56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001E2NYGF5620 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGF7B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYCFH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYCFH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPFH5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C3VYGFH5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYCFP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW014E2NYWFP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYGFP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C2NYGFP5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW030B2NYGFP56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYG3H NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NJP3H NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYP3H NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NKC3H NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJP3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NKP3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYW3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYP3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NJW3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYW3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYW3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYG3L NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VYG3L NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYW3R NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NJW3R NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C2NJG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B2NJG3S NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VJG3W NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYG3W NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C6NKC43A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW003C4NJW43F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJG43W NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYP53A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYP53F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJG53F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYG53F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NKG7B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C6NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYPH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYCH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYWH NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW001C4NTPH5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYGH5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NJG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NJG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D4NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H4NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030B1NYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030D5VYG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NJG56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C2NJW420 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW020D4NYG456 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJP1P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NKC1P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VJW1P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NJW1P3K NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NJW1R NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C2NKC201P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW001C1NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJP3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NKC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NTW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C3NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4VYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001F4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4VTCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C3NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C5NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6VYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002E1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C2NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NTPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1VYCF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1VYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYPF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYWF NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C5NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K2NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K5VJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C1NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW002C6NJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4VJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C1NJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NJP3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW011C1NJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NJP3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYP3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030H5NJC3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NYW3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYC3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYW3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C4NYW3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NKC3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VYP3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NJW3B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJW3C NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJC3C NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NJW3D NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYW3D NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJW3D NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYC3E NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NTP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1VDW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C3NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NKP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C5NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C6NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C6VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004E4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004E4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004K4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004K4VJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004K6NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW005C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW005E6NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006C4NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006F2VYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW006M4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW007C2NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C1NTW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW001C2NJC3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C2NYW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJC3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C1NJW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJW3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYG3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NYP3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJP3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1VYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NTPH5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4VYPHP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJJJ20 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4VJGJ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020H6VJGJ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004K4NJGJ56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJCL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NJWL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C2NKWL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJPL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJWL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C2NJCL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW014C6NJCL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NKWL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B4NJWL NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJPL1P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C2NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C2NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C3NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C6NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C6NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C6NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008C6NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW008E1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NTP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C1NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NKP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NTP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C2NZW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NDC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C3NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5VJC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C5VYP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NKC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYC NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009C6NYW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009K2NJP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009K2NJW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW009M2NKW NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW004C4VJPL1P NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4NJCL3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1VJPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003F1VDPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003K1VDPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1VDGL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1VDPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW016F1VJPL5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW030H1VJGL56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C1NJGL7B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW081C3NJGLJ3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C1NJDLJ3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020D1NJGLJ456 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C1NJDLJ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW011C1NJDLJ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW082C4NJDLJ5 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NJGLJ7B NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NJGLJ7Y NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B2NJWLP3F NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NYPLZ3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW003C4NYPLZ3A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW009C1NYPLZ53A NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 3000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW001C4NYCP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW008C1NYCP NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW012C6NJPP3G NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 80 GPM Subplate
D81VW003C4NYGP56 NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001C4NJWT NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K1NJET NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW001K4VDPT NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW004C4NYET NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NJWT NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate
D81VW020B1NYET NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot 5000 PSI 160 GPM Subplate

687852
687505