Pilot Operated Pressure Relief Valve - Series RM(AP) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Pressure Relief Valve - Series RM(AP)

Pilot Operated Pressure Relief Valve - Series RM(AP) OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Especificações técnicas

  • Tipo de montagem: Sandwich plate
  • Tipo de operação: Pilot
  • Tipo de atuação: Manually
  • Séries do Produto: Pressure reliefing
  • Material de vedação: V - FPM
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Peso: 3.7 kg
  • Taxa de fluxo máximo: N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material do corpo: Steel
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Faixa do controle de pressão: Depending on code, 5-350 bar

Descrição completa do produto

Parker Manapak pilot operated pressure relief valves series RM ensure a long service life due to valve bodies manufactured from steel. The sandwich design enables an easy configuration of stack systems. Depending on type, pressure limiting can be achieved in ports P, A or B with unloading to port T. RM valves may only be mounted in the defined mounting position.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Valve bodies are made of steel - extra strength and durability
• Internal hardened steel components - provide longer service life
• Wide pressure range - makes selection easy
• Short delivery time for many variations - no warehousing necessary
• The pressure can be set by hexagon socket screw or cylinder lock
• Piloting results in a flat p/Q performance curve
• The orifices located in the main spool limit the pilot oil flow

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
Produtos

687852
K38849