Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Operando com extrema estabilidade e precisão, a versão proporcional Série VBY*K, no tamanho NG06, é particularmente adequada para uso em máquinas‑ferramenta e outras aplicações.
As válvulas proporcionais de alívio de pressão Série VBY*K, no tamanho NG06, da Parker, apresentam vazamento muito baixo e, consequentemente, eficiência energética otimizada. As válvulas do tipo carretel operam com extrema estabilidade e precisão.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Funcionalidade técnica:
A VBY*K é uma válvula proporcional de alívio de pressão com dreno externo. Devido à alta capacidade de pressão da porta de saída, essa válvula também pode ser usada como válvula de sequência; nesse caso, deve‑se utilizar a porta de dreno externa Y. O desempenho ideal é alcançado em combinação com o módulo amplificador digital PCD00A‑400.
Observação: as válvulas pilotadas de alívio de pressão Série VBY e as válvulas proporcionais Série VBY*K no tamanho NG10 não estão mais disponíveis pela Parker; consulte os produtos recomendados para substituição.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Tipo de atuação | Faixa do controle de pressão | Tipo de controle de ajuste de pressão | Conexão da porta | Material de vedação |
|---|---|---|---|---|---|
| VBY064A06N | Manual | 64 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY064A06V | Manual | 64 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY064A10N | Manual | 64 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY064A10V | Manual | 64 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY064H06N | Manual | 64 bar | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY160A06N | Manual | 160 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY160A06V | Manual | 160 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY160A10N | Manual | 160 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY160A10V | Manual | 160 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY210A06N | Manual | 210 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY210A10N | Manual | 210 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY315A06N | Manual | 315 bar | Screw with hexagon socket | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY315A10N | Manual | 315 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY315A10V | Manual | 315 bar | Screw with hexagon socket | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY064H10N | Manual | 64 bar | Cylinder lock | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY160H10N | Manual | 160 bar | Cylinder lock | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY210H06N | Manual | 210 bar | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY315H06N | Manual | 315 bar | Cylinder lock | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY315H10N | Manual | 315 bar | Cylinder lock | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY064K06N | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY100K06N | Solenoid | 100 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY160K06N | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY210K06V | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY315K06N | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY064K06V | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY064K10N | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY064K10V | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY100K06V | Solenoid | 100 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY100K10N | Solenoid | 100 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY160K06V | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY160K10N | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY160K10V | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY210K06N | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY210K10N | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY315K06V | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY315K10N | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | NBR |
| VBY315K10V | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | FPM |
| VBY210K10V | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG10 / CETOP 05 | FPM |