Piston seal Prädifa series BHO, FlexiSeal® | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Diâmetro externo (mm)

Diâmetro interno (mm)

Altura do elemento (mm)

Largura do sulco

Temperatura mínima de trabalho (C)

Temperatura máxima de trabalho (C)

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Piston seal Prädifa series BHO, FlexiSeal® Piston seal Prädifa series BHO, FlexiSeal®

Piston seal Prädifa series BHO, FlexiSeal®

Piston seal. Outside dynamic sealing on reciprocating rods. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. High-pressure.

Especificações técnicas

  • Mídia: Multiple Fluids
  • Opções de materiais de polímeros: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Pressão máxima de operação: 550 bar
  • Temperatura mínima de operação: -200 to -190 °C
  • Temperatura máxima de operação: 80 to 230 °C
  • Velocidade máxima de superfície: 15 m/sec
  • Unidade de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortecimento: No
  • Tipo de aplicação térmica: Extremely High Temperature (> 205°C)
  • Classificação de pressão: High Pressure (< 500 bar)

Descrição completa do produto

The BHO product series is a single-acting piston seal featuring a FlexiSeal® design with a helicoil spring. It stands out due to its extreme temperature and chemical resistance and is ideal for higher-pressure applications.

• Extended heel that reduces effects of extrusion.
• Heavy dynamic lip (outside) ensures longest life.
• Short, wiper-type dynamic lip reduces frictional forces due to hydrostatic pressure.
• Helical spring for high load and small deflection range.
• Squared, long static lip stabilizes the seal.
• Widest range of cross-sections and diameters available, including sizes for upgrading standard O-ring grooves.
• Many high-resilience energizer options available, including choice of light, medium and heavy loads and NACE for oil field use.
• Low-cost elastomeric energizers available, all with excellent fatigue resistance.

Range of application:
For high-pressure applications in reciprocating pistons.

Documentos relacionados

×
Produtos Diâmetro externo (mm) Diâmetro interno (mm) Altura do elemento (mm) Largura do sulco Temperatura mínima de trabalho (C) Temperatura máxima de trabalho (C) Material de vedação
BHO-M001800-03-005-2 18 11.85 6 6 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M003000-04-005-2 30 20.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M005000-04-005-2 50 40.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007000-05-005-2 70 57.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007700-05-005-2 77 64.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011000-05-005-2 110 97.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011500-05-005-2 115 102.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011590-04-005-2 115.9 106.45 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M012500-05-005-2 125 112.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol

687852
687424