Pneumatic Manual Valve - LV Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pneumatic Manual Valve - LV Series

Pneumatic Manual Valve - LV Series

LV Series lockout tag out valves are OSHA 29 CFR part 1910 compliant. Stainless Steel versions meet NACE MRO175 / ISO 15156. The pop-up pressure Indicator meets requirements for ANSI B11 and PMMI B 155 standards. Port sizes: 1/4" to 2".

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura máxima de operação: 175 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de operação: 30 °F, -1 °C
  • Pressão máxima de operação: 300 psig
  • Faixa do controle de pressão: 15 to 300 psig
  • Tipo de válvula: 3 Way
  • Número de posições: 2
  • Número de portas: 3
  • Tipo de atuação: Manual Operated
  • Funcionalidade de substituição: Manual Handle
  • Tipo de montagem: Inline, Surface Mount
  • Tamanho da porta: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
  • Tipo de porta: BSPP, NPT
  • Taxa de fluxo mínimo: 6 Cv
  • Taxa de fluxo máximo: 14 Cv
  • Especificações atendidas: Compliant in OSHA Standard 29 CFR Prat 1910 procedures | Stainless Steel Options : NACE MRO175/ISO 15156
  • Classificação de pressão: 0 to 250 psig, 0 to 17.2 bar
  • Pressão mínima de operação: 0 psig
  • Temperatura operacional: -1 to +80 °C, +30 to +175 °F
  • Mídia: Air
  • Lubrificante: Non Lube
  • Material do corpo: Cast Aluminum Alloy, Stainless Steel
  • Material de vedação: Carboxylated Nitrile

Descrição completa do produto

LV Series valves deliver increased efficiency and productivity and are robustly designed in both aluminum body and stainless steel options which meet or exceed safety standards. The LV lockout tag out valves are used in compliance with OSHA 29 CFR part 1910. The series offers port sizes up to 2 NPT and BSPP. An aluminum body is standard, but full stainless steel options are available. The valve exhaust port is larger than the main pressure ports, which enables the valve to exhaust at a higher flow than the main flow of the valve. This reduces the wait time to fully depressurize the down stream air system. The LV Series valve has options of pressure indicators which indicate when the down stream pressure has been exhausted. The pop-up Indicator for pressure verification meets the requirements for ANSI B11 and PMMI B 155 standards. The stainless steel version contains stainless steel bodies, handles, spools & springs and meets NACE MRO175 / ISO 15156 standards. The valves are detent in both open and closed positions. When pressing the handle down, it blocks inlet pressure and exhausts the down stream pressure which provides more flow than the normal flow of the valve.  

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Available in Aluminum Body and Stainless Steel

Applications
• General Industrial
• Packaging
• Conveyance
• Assembly

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
687577