Pneumatic Manual Valve - PL Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pneumatic Manual Valve - PL Series

Pneumatic Manual Valve - PL Series

The PL Series is an inline rotary manual valve with a robust knob manual operator that can be orientated to any 4 positions. Low shift forces. 3 position all ports blocked version. Pressure: 0 to 150 PSIG. Port sizes : 1/4 to 1/2.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura máxima de operação: 200 °F, 93 °C
  • Temperatura mínima de operação: 18 °F, -8 °C
  • Pressão máxima de operação: 150.0 psi, 1035 kPa
  • Função: 4-way, Manual operated
  • Tipo de válvula: 4 Way
  • Número de posições: 3
  • Número de portas: 4
  • Tipo de atuação: Manual Operated
  • Funcionalidade de substituição: Rotary Handle
  • Tipo de montagem: Inline
  • Tamanho da porta: 1/4", 3/8", 1/2"
  • Tipo de porta: NPT
  • Taxa de fluxo mínimo: 2.5 Cv
  • Taxa de fluxo máximo: 6.2 Cv
  • Classificação de pressão: 0 to 150 psig, 0 to 10 bar
  • Pressão mínima de operação: 0 psig
  • Temperatura operacional: -8 to +93 °C, +18 to +200 °F
  • Mídia: Air
  • Lubrificante: Non Lube
  • Material do corpo: Bronze disc, Cast Iron Surface
  • Material de vedação: Body Gasket Nitrile

Descrição completa do produto

The PL Series is a rotary disc valve with a robust knob manual operator. It is available in a 3 position all ports blocked detent version. The valve is surfaced mounted with side ports and low shift forces. It is recommended for stationary air cylinders and uses as a  throttling valve for positioning air cylinders. The valve handle can be orientated to any 4 positions to suit the application parameters.

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Robust design
• Allows handle placement to suit the application

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documentos relacionados

×

687852
687577