Pneumatic Solenoid Valve - P2M Moduflex Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pneumatic Solenoid Valve - P2M Moduflex Series

Pneumatic Solenoid Valve - P2M Moduflex Series

The Moduflex series is an air piloted stacking valve. Functions are 4/2, 3/2, and dual 3/2. S series, T series, and V series wiring configurations. V series collective wiring- 20 and 25 pin Dsub, IO-Link and Industrial Ethernet protocols.

Especificações técnicas

  • Temperatura máxima de operação: 130 °F, 54 °F
  • Temperatura mínima de operação: 32 °C, 0 °C
  • Pressão máxima de operação: 8.3 bar, 123 psig
  • Tipo de válvula: Dual 3 Way, 4 Way
  • Número de posições: 2
  • Número de portas: 4
  • Tipo de atuação: Solenoid Air & Pneumatic Remote Pilot Operated
  • Funcionalidade de substituição: Configurable
  • Tipo de montagem: Manifold, Subbase
  • Número de saídas do coletor: T Series: No limit | V Series: multiwiring - 19 (20 or 25 pin's connector) / Industrial communication: 19
  • Tamanho da porta: 4 to 12mm OD | 5/32" to 1/2" OD | Straight or Elbow
  • Tipo de porta: Tube Push-In Connections
  • Taxa de fluxo mínimo: 0.18 Cv
  • Taxa de fluxo máximo: 0.8 Cv, 275 to 1340 L/min
  • Coeficiente de vazão nominal: 165 to 800 L/min
  • Tensão de entrada: 24VDC
  • Conexão elétrica: S and T Series : - M8 IP67 / - Clip IP40 | V Series : - 20-pin Multi-Connector & Industrial communication IP65 / - 25-pin D-sub IP40
  • Protocolo Fieldbus: IO-Link, Ethernet/IP, Profinet IO, EtherCAT, PowerLink, Modbus /TCP or CC-Link IE
  • Especificações atendidas: CE, IP65 (V), IP67 or IP40 (S and T)
  • Classificação de pressão: VAC - 120 psig, VAC - 8 bar
  • Pressão mínima de operação: 43 psig
  • Temperatura operacional: -15 to 60 °C, 5 to 140 °F
  • Mídia: Inert Gases
  • Lubrificante: Not Required
  • Consumo de potência: 1W
  • Material do corpo: Nickel Plated Brass
  • Material de vedação: Buna N

Descrição completa do produto

The Moduflex series valve is an internal/external air piloted stacking style valve. Available as electric with configurable manual override or Pneumatic Remote pilot. Available valve functions are:

• Single or Dual 3/2, N.C. (with or without exhaust check valve), N.O. or Dual N.C. / N.O.
• Single or Dual 4/2 single solenoid
• 4/2 double solenoids
• 4/3 Closed, Pressurized or exhaust center

There are three mounting configurations available - S series (Stand alone), T series (Manifold w/ traditional wiring per solenoid), and V series (Manifold w/ Valvetronic backplane circuit board for collective wiring). Both S and T series are available with electric pilot and IP40 or IP67 rated or with a pneumatic remote pilot. The electric V series IP65 rated has head module options - 20 and 25 pin D-sub connections, and industrial communication options IO-Link, Ethernet/IP, Profinet IO, EtherCAT, PowerLink, Modbus /TCP or CC-Link IE. The Moduflex valve manifold can be field converted from internal to external pilot supply by removing the cover on the left hand end plate and rotating the "X" channel selector 180 degrees so the 4mm tube connection can be used for external pilot supply pressure. The cover can then be reinstalled. Internal pilot operation means that supply pressure on the #1 port is directed to the end of the valve where the solenoid operator, when actuated, allows the supply pressure to pass which is then applied to the piston to shift the spool. External pilot is when the valve gets its "internal" pressure from an "external pilot port" instead of the #1 port. Moduflex P2M Industrial Network Nodes can also be used with H ISO and H Micro valve manifolds Series.

Markets
•Packaging Machinery
•Vehicle Assembly Facilities
•Factory Automation

Features/Benefits
•Modular
•Flexible
•Size mixing
•Multiple pneumatic zoning
•Pneumatic remote pilot
•IP40 or IP67 traditional wiring
•IP65 multi-wiring
•Industrial communication connectivity

Applications
•General pneumatic control
•Robotics / dynamic applications

Documentos relacionados

×

687852
A87859